17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入出力点数(点)

    ~mm
  • プログラム容量(B)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ セーフティCPUユニット NX-SL

通常単価(税別)
74,250145,200
税込単価
81,675159,720
通常出荷日:1日目

EtherCATカプラにセーフティCPUユニット、セーフティI/Oユニットを装着して安全制御を統合。【...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入出力点数

(点)

プログラム容量

(B)

RoHS?最小発注数量
256
512K
10
1個
1024
2048K
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,250
( 81,675 )
1日目
145,200
( 159,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

EtherCATカプラにセーフティCPUユニット、セーフティI/Oユニットを装着して安全制御を統合。
【特長】
・EN ISO 13849-1(Ple/安全カテゴリ4)、IEC 61508(SIL3)認証。
・Safety over EtherCAT(FSoE)*搭載により、同一のEtherCAT上に標準制御とセーフティ制御の混載を実現。
・セーフティCPUユニットはセーフティI/Oユニット128台まで制御。
・Sysmac Studio(Ver.1.07以降)でコンフィグレーション、安全回路構築可能。
・PLCopenの安全ファンクションブロックダイアグラムを搭載。
・IEC 61131-3(およびJIS B 3503)準拠。
・安全プログラムはPOU単位の設計と運用により、資産の標準化と効率的な再利用が可能。
*オープンプロトコルのSafety over EtherCAT(略称:FSoE;FailSafe over EtherCAT)は、
機能安全に関する通信層を定義するものです。
IEC 61508(SIL3)の要件に適合し、安全情報と標準情報を同じ通信システム上で
通信速度やサイクルタイムの制限なく通信することを可能とします。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ セーフティCPUユニット NX-SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ セーフティCPUユニット NX-SL
マシンオートメーションコントローラ NX5
NJシリーズ CPUユニット
CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格74,250-490,455 -191,993 -485,525 -29,200 -47,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト