エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD

通常単価(税別)
12,140
税込単価
13,354
通常出荷日:1日目

NXシリーズ用の電源追加供給ユニット■特長・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP™カプラ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

NX-PD1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NX-PD1000の仕様・寸法情報

名称
NXユニット電源追加供給ユニット
電源電圧(V)
DC24
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-PD1000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,140
( 13,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

NXシリーズ用の電源追加供給ユニット

■特長
・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP™カプラのスレーブターミナルおよびNXシリーズCPUユニットへ装着して、
 電源の追加供給、端子の追加が可能
・スクリューレスクランプ端子台で、配線工数を大幅に削減
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
・NXユニット電源追加供給ユニットにより、EtherCATカプラ電源の最大供給電力を超えるNXユニットの接続が可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PDの型番NX-PD1000のページです。 型番NX-PD1000に関する仕様情報を記載しております。
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD
NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格12,14024,832 -20,264 -13,05719,800 -10,550 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
名称NXユニット電源追加供給ユニット-電源ユニット---
電源電圧(V)DC24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト