17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS

通常単価(税別)
47,716127,843
税込単価
52,488140,627
通常出荷日:1日目

低速から高速・高精度までの温度制御を可能にする、温度入力ユニットをラインナップ。【特長】・1ユニットで...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力種類

A/D変換速度(変換時間)

代表規格

入力点数

分解能

RoHS?最小発注数量
熱電対
100~500ms未満
CE / UL / CUL / CSA
2
0.1℃以下
10
1個
熱電対
10~50ms未満
CE / UL / CUL / CSA
2
0.01℃以下
10
1個
測温抵抗体
100~500ms未満
CE / UL / CUL / CSA
2
0.1℃以下
10
1個
熱電対
100~500ms未満
CE / UL / CUL / CSA
4
0.1℃以下
10
1個
熱電対
10~50ms未満
CE / UL / CUL / CSA
4
0.01℃以下
10
1個
測温抵抗体
100~500ms未満
CE / UL / CUL / CSA
4
0.1℃以下
10
1個
測温抵抗体
50~100ms未満
CE / UL / CUL / CSA
4
0.001℃以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,716
( 52,488 )
1日目
95,872
( 105,459 )
1日目
47,716
( 52,488 )
1日目
79,200
( 87,120 )
1日目
127,843
( 140,627 )
1日目
69,989
( 76,988 )
1日目
127,843
( 140,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

低速から高速・高精度までの温度制御を可能にする、温度入力ユニットをラインナップ。
【特長】
・1ユニットで最大4点の温度センサ入力信号を取り込める。
・250ms、60ms、10msと汎用的用途から高速高精度制御用に適した変換時間に対応したユニット品揃え。
・移動平均処理、入力センサ断線検出機能、冷接点補償有効無効選択機能、入力補正機能。
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上。
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減。
・EtherNet/IP(TM)カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS
NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PTS□□
MELSEC-F アナログ入力ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機
通常価格47,716-38,725 -64,123 -45,63253,7978,643 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種別入力入力出力入力入力入力
端子形状スクリューレスクランプ端子台スクリューレスクランプ端子台スクリューレスクランプ端子台スクリューレスクランプ端子台端子台端子台
I/Oリフレッシュ方式フリーラン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング