エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□

通常単価(税別)
45,632
税込単価
50,195
通常出荷日:1日目

ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能■特長・125μsでの高速なサンプリングを実現・...

詳細を確認

型番:

NX-RS1201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NX-RS1201の仕様・寸法情報

種別
入力
入力種類
電圧
入力レンジ
[その他] -5.0~+5.0mV/V
D/A変換時間(変換速度)
100~500μS未満
端子形状
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
入力点数
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
NX-RS1201
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,632
( 50,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能

■特長
・125μsでの高速なサンプリングを実現
・高精度のロードセルに適用可能な精度(非直線性:±0.01%(フルスケール)、
 ゼロドリフト:±0.1μV/℃ RTI、ゲインドリフト:±10ppm/℃)
・スクリューレスクランプ端子台により、棒端子を差し込むだけで配線ができ、
 ねじ止めが不要。配線工数を大幅に削減します
・デジタルフィルタ処理(デジタルローパスフィルタ、移動平均フィルタ1、
 移動平均フィルタ2)により安定した測定が可能
・データトレース機能を使った最適なデジタルフィルタ設計が可能
・センサ断線診断機能によりケーブル断線の有無を確認可能
・EtherNet/IPTMカプラに装着してCJとの接続が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□の型番NX-RS1201のページです。 型番NX-RS1201に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
MELSEC-F アナログ入力ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンIDECオムロン三菱電機
通常価格45,632137,414 -96,42428,350 -71,733 -8,643 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種別入力入力入力入出力入力入力
入力種類電圧電圧電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他-電圧 / 電流電圧 / 電流
入力レンジ-5.0~+5.0mV/V-10~10Vその他その他その他その他
D/A変換時間(変換速度)100~500μS未満--1~10ms未満--
端子形状スクリューレスクランプ端子台端子台端子台--端子台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング