エレクトロニクス部品技術窓口
高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,524円 ( 10,476円 ) | 1日目 |
23,485円 ( 25,834円 ) | 1日目 |
9,195円 ( 10,115円 ) | 1日目 |
23,485円 ( 25,834円 ) | 1日目 |
13,980円 ( 15,378円 ) | 1日目 |
13,980円 ( 15,378円 ) | 1日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 1日目 |
15,785円 ( 17,364円 ) | 1日目 |
20,020円 ( 22,022円 ) | 1日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 1日目 |
34,580円 ( 38,038円 ) | 1日目 |
34,580円 ( 38,038円 ) | 1日目 |
高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユニット。
【特長】
・EtherCATカプラに装着して高速なI/Oリフレッシュが可能。
・コントローラの制御周期に同期したI/Oリフレッシュが可能(同期リフレッシュ)。
・NXシリーズCPUユニットまたはEtherCATカプラユニットと、変化時刻入力方式のNXユニット、
時刻指定出力方式のNXユニットを組み合わせて使用することで、コントローラの制御周期に、
依存しない高精度な入出力制御が可能。
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上。
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)とコネクタタイプ(MILコネクタ/富士通コネクタ)により、
配線工数を大幅に削減。
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現(コネクタタイプ30mm)。
・入力点数4点、8点、16点、32点タイプがあり、装置に最適なI/Oの構成が可能。
・EtherNet/IP(TM)カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

Panasonic
FP0R-E8 増設ユニット
4通常価格(税別):13,290円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~