17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

通常単価(税別)
9,52464,776
税込単価
10,47671,254
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル出力ユ...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

出力点数

出力形式

接続端子

出力電圧

(V)

出力電流

(A)

消費電流

(A)

I/Oリフレッシュ方式

ON/OFF応答時間

短絡保護

RoHS?最小発注数量
2
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
30mA以下
時刻指定出力方式専用
300ns以下/300ns以下
-
10
1個
4
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC12~24
0.5
10mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
4
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
30mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
300ns以下/300ns以下
-
10
1個
4
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
20mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
4
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
40mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
300ns以下/300ns以下
10
1個
4
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
2
20mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
8
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC12~24
0.5
10mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
8
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
30mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
16
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC12~24
0.5
20mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
16
[その他] トランジスタ出力/NPN
[端子台] ねじ端子台
DC12~24
0.5
30mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
16
[その他] トランジスタ出力/NPN
[コネクタ] MILコネクタ
DC12~24
0.5
30mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
16
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
DC24
0.5
40mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
16
[その他] トランジスタ出力/PNP
[端子台] ねじ端子台
DC24
0.5
30mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
32
[その他] トランジスタ出力/NPN
[コネクタ] MILコネクタ
DC12~24
0.5
50mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
32
[その他] トランジスタ出力/NPN
[コネクタ] 富士通コネクタ
DC12~24
0.5
50mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.1ms以下/0.8ms以下
-
10
1個
32
[その他] トランジスタ出力/PNP
[コネクタ] MILコネクタ
DC24
0.5
80mA以下
フリーランまたは入出力同期切り替え
0.5ms以下/1.0ms以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,776
( 71,254 )
1日目
9,524
( 10,476 )
1日目
23,485
( 25,834 )
1日目
9,524
( 10,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,485
( 25,834 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
12,735
( 14,009 )
1日目
12,735
( 14,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,020
( 22,022 )
1日目
17,158
( 18,874 )
1日目
17,158
( 18,874 )
1日目
20,020
( 22,022 )
1日目
24,661
( 27,127 )
1日目
34,580
( 38,038 )
1日目
29,959
( 32,955 )
1日目
41,057
( 45,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル出力ユニット。
【特長】
・EtherCATカプラに装着して高速なI/Oリフレッシュが可能。
・コントローラの制御周期に同期したI/Oリフレッシュが可能(同期リフレッシュ)。
・NXシリーズCPUユニットまたはEtherCATカプラユニットと、変化時刻入力方式のNXユニット、
時刻指定出力方式のNXユニットを組み合わせて使用することで、コントローラの制御周期に。
依存しない高精度な入出力制御が可能。
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上。
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)とコネクタタイプ(MILコネクタ/富士通コネクタ)により、
配線工数を大幅に削減。
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現(コネクタタイプ30mm)。
・出力点数2点、4点、8点、16点、32点タイプがあり、装置に最適なI/Oの構成が可能。
・EtherNet/IP(TM)カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット
CJシリーズ 高速カウンタユニット
割込入力ユニット CJ1W-INT01
MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール
メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機IDEC
通常価格9,524-70,63236,31931,014 -22,778 -14,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目2日目
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CULUL-
名称デジタル出力ユニット高速カウンタユニット割込入力ユニット---
よく一緒に購入される商品

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング