17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力点数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット

通常単価(税別)
14,89120,930
税込単価
16,38023,023
通常出荷日:1日目

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル出力ユ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

出力点数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,891
( 16,380 )
1日目
20,930
( 23,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル出力ユニット

■特長
・EtherCATカプラに装着して高速なI/Oリフレッシュが可能
・コントローラの制御周期に同期したI/Oリフレッシュが可能(同期リフレッシュ)
・NXシリーズCPUユニットまたはEtherCATカプラユニットと、変化時刻入力方式のNXユニット、
 時刻指定出力方式のNXユニットを組み合わせて使用することで、コントローラの制御周期に
 依存しない高精度な入出力制御が可能
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)とコネクタタイプ(MILコネクタ/富士通コネクタ)により、
 配線工数を大幅に削減
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現(コネクタタイプ30mm)
・出力点数2点、4点、8点、16点、32点タイプがあり、装置に最適なI/Oの構成が可能
・EtherNet/IPTMカプラに装着してCJシリーズとの接続が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット
CJシリーズ 高速カウンタユニット
割込入力ユニット CJ1W-INT01
FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック
メーカーオムロンオムロンオムロンIDECオムロンオムロン
通常価格14,891-70,63236,31914,420 -112,20620,634 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜
出力形式リレー出力--リレー接点出力トランジスタ出力/NPN-
接続端子スクリューレスクランプ端子台コネクタ端子台-スクリューレスクランプ端子台コネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSA-CE / UL / CSA-
消費電流(A)消費なし0.280.08--0.08
名称リレー出力ユニット高速カウンタユニット割込入力ユニット--パルスI/Oブロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング