エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ IO-Link マスタユニット NX-ILM400

通常単価(税別)
22,290
税込単価
24,519
通常出荷日:1日目

IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!配線工数を削減できるスクリューレス...

詳細を確認

型番:

NX-ILM400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-ILM400の仕様・寸法情報

ポート数
4
接続端子
[端子台] スクリューレスクランプ端子台
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
商品名称
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-ILM400
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,290
( 24,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!
配線工数を削減できるスクリューレスクランプ端子台タイプのIO-Linkマスタ。
【特長】
ダウンタイム短縮
・センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
突発的な不具合頻度の削減
・センサや設備の状態監視でトラブルを未然に防止
段取り替え効率の向上
・センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減
・上位コントローラから、IO-Linkセンサからの入力信号と状態、IO-Link マスタとセンサ間の断線、短絡、I/O 電源投入状態などの読み出し可能。さらにON/OFF情報だけでなく、受光量などのアナログデータも読み出せるため、光量低下などの検知によって予兆保全が可能
・上位コントローラから、必要時に、IO-Link デバイスの任意の内部データの読み書きが可能
・IO-Link通信中でも、IO-Linkセンサから高速なデジタル信号入力が可能
・IO-LinkセンサとIO-Link非対応のセンサを、混在して使用可能
・起動時にIO-Linkセンサの誤接続をチェック可能
・IO-Linkセンサのパラメータのバックアップおよびリストア機能により、IO-Linkセンサの交換が容易
・IO-LinkセンサとIO-Link非対応センサのデータアドレスを同じに設定できるため、IO-LinkセンサからIO-Link非対応センサへの交換が容易
・センサが自身の異常をマスタに通知することができ、上位からの異常個所の特定が容易
・サイクリック通信上のリトライ回数の積算値を記憶でき、IO-Link センサの接続ケーブルのノイズの影響などの判断が可能 (上位通信がEtherCAT時のみ)
・1台で4つのセンサと接続可能

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ IO-Link マスタユニット NX-ILM400の型番NX-ILM400のページです。 型番NX-ILM400に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ IO-Link マスタユニット NX-ILM400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ IO-Link マスタユニット NX-ILM400
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
メーカーオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格22,290165,58533,90048,40022,90047,850
通常出荷日1日目1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
ポート数422322
接続端子スクリューレスクランプ端子台コネクタコネクタ端子台/コネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
商品名称NXシリーズ IO-Link マスタユニット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト