エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ EtherNet/IP™カプラユニット NX-EIC202

通常単価(税別)
33,210
税込単価
36,531
通常出荷日:1日目

FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPに対応■特長・1カプラユニットに最大63NX...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

NX-EIC202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-EIC202の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
ポート数
3
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
商品名称
EtherNet/IPカプラユニット
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-EIC202
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,210
( 36,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPに対応

■特長
・1カプラユニットに最大63NXユニット接続可能で、フレキシブルなシステム構成と省スペース化に貢献
・異なる種別のNXユニットを1つのスレーブで構成でき、接続ノード数の節約に貢献
・セーフティユニット混在可能で、I/O制御と安全制御を統合
・IPアドレスラベルでツールなしで視認が可能
・内蔵USBポート接続で、コントローラがない環境でもスレーブのツール設定が可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ EtherNet/IP™カプラユニット NX-EIC202の型番NX-EIC202のページです。 型番NX-EIC202に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ EtherNet/IP™カプラユニット NX-EIC202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ EtherNet/IP™カプラユニット NX-EIC202
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
メーカーオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格33,210165,58533,00022,90033,90047,850
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
通信インターフェイス(伝送規格)EthernetEthernetその他RS-422/485 / EthernetEthernetEthernet
ポート数321222
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL
商品名称EtherNet/IPカプラユニット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト