エレクトロニクス部品技術窓口
NXシリーズ用の電源追加供給ユニット。【特長】・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP(T...
詳細を確認NXシリーズ用の電源追加供給ユニット。
【特長】
・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP(TM)カプラのスレーブターミナルおよびNXシリーズCPUユニットへ装着して、電源の追加供給、端子の追加が可能。
・スクリューレスクランプ端子台で、配線工数を大幅に削減。
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現。
・NXユニット電源追加供給ユニットにより、EtherCATカプラ電源の最大供給電力を超えるNXユニットの接続が可能。
・I/O電源追加供給ユニットは、不足するI/O電源を補ったり、I/O電源を分離したりすることが可能。
・脱着式スクリューレス端子台の採用により、メンテナンス性向上。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
5通常価格(税別):19,800円~

オムロン
SYSMAC CJ1用電源ユニット
4.5通常価格(税別):8,494円~

オムロン
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
0通常価格(税別):20,264円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
0通常価格(税別):10,550円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~