17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NJシリーズ SECS/GEM搭載 CPUユニット NJ501-1340

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NJシリーズ SECS/GEM搭載 CPUユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NJ501-1340

2021年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに 半導体業界標準SECS/GEM通信機能を搭載。
マシンコントロールと上位通信を融合した高性能コントローラ。

■特長
1.ローコスト実現
 マシンコントロールと上位通信を融合し、SECS/GEM通信を短期間、ローコストで簡単に実現します。
 ・上位ホストと直接通信
 中継パソコン/専用通信ユニット/ソフトウェアが不要
 ・装置の小型化に貢献
 上位ホストにCPUユニット直結可能
 ・年間サポート契約不要
 ランニングコスト削減

2.簡単設計
 SECS/GEMコンフィグレータで、通信設定をプログラムレスで実現します。
 ・アドレス設計不要
 変数プログラミングでアドレス設計不要
 ・PC-マシンコントローラ間プログラム不要
 One CPUなので中継パソコンとマシンコントローラ間の通信が不要
 ・SECS/GEM設計期間の短縮
 SECS/GEMコンフィグレータで設計期間を短縮

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

入出力点数(点)
2560
プログラム容量(B)
20M
変数容量(B)
電断保持:2M /電断非保持:4M
モーション軸数
16
消費電流(A)
5V系:1.9
海外規格
UL, CUL, CSA, CE
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト