17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UHS-II U3対応 (最大読込速度285MB/s,最大書込速度180MB/s) U3シリーズ

販売終了

型番

TS32GSD2U3

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

トランセンドのSDXC/SDHC UHS-II U3 SDカードはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。
最大285MB/s / 180MB/s*の読出し/書込みスピードにより、RAWイメージの撮影や4Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
また、MLC NANDフラッシュを使用し、優れた耐久性を提供しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
32GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
10
UHSスピードクラス
U3
タイプ
Multiple Level Cell
サイズ(mm)
W24xD32xH2.1
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト