エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スイッチング・パワーサプライS8JX-N (300W 5V、12V/600Wタイプ)の交換用ファン

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

S82Y-JXFAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S82Y-JXFANの仕様・寸法情報

種類
ファン
適合機種
12V/600W / 300W 5V
備考
内容:交換ファン、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S82Y-JXFAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スイッチング・パワーサプライS8JX-N (300W 5V、12V/600Wタイプ)の交換用ファン

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファンの型番S82Y-JXFANのページです。 型番S82Y-JXFANに関する仕様情報を記載しております。
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー
バスラインコネクタ(接続コネクタ) S8T
スイッチング電源 取り付け用金具 DRP-03
瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンミンウェルオムロン
通常価格1,168155 -104 -64421024,601
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ファン-端子台カバーコネクタ取付金具・取付部品バックアップブロック
適合機種300W 5V / 12V/600W-----
備考内容:交換ファン、取扱説明書-----
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト