エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

スイッチング・パワーサプライ S8VK-T 取りつけ金具

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・スイッチング・パワーサプライ S8VK-T用の取りつけ金具。

  • 付属のねじを使用してください。ねじの締め付けトルク(推奨): 0.5~0.6N・m

型番:

S82Y-VK10F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S82Y-VK10Fの仕様・寸法情報

種類
取付金具・取付部品
取付金具適合容量
120W / 240W / 480W / 960W
取付タイプ
正面取りつけ
備考
使用個数:(120、240、480W用)x 1、(960W用)x 2
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S82Y-VK10F

種類

取付金具適合容量

取付タイプ

備考

RoHS?最小発注数量
取付金具・取付部品
120W / 240W / 480W / 960W
正面取りつけ
使用個数:(120、240、480W用)x 1、(960W用)x 2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイッチング・パワーサプライ S8VK-T用の取りつけ金具。

ご注意

  • 付属のねじを使用してください。ねじの締め付けトルク(推奨): 0.5~0.6N・m

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8VK-T 取りつけ金具の型番S82Y-VK10Fのページです。 型番S82Y-VK10Fに関する仕様情報を記載しております。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T 取りつけ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T 取りつけ金具
スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ用オプション 取りつけ金具
スイッチング・パワーサプライ S8VMシリーズ用オプション 取りつけ金具
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
バスラインコネクタ(接続コネクタ) S8T
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格8321,7151,132 -155 -6441,168
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング