エレクトロニクス部品技術窓口
EtherNet/IP、Modbus TCP対応設備のIOT化を実現し、システム稼働率を最大化。【特長...
詳細を確認S8VK-Xは内部に搭載する電解コンデンサの劣化を部品温度から演算し、通信と表示でお知らせします。

一般的にパワーサプライは、搭載されている電解コンデンサの特性が経年劣化すると本来の性能が発揮できない状態(寿命)になり、最終的には動作しなくなります。
寿命を迎えたパワーサプライを使用しつづけると、電源を投入しても出力電圧が突然出力されなくなり、設備の突発停止の原因になります。

期待した出力電圧になっているか、設計どおりの電流値(定常・最大)が流れているかを、計測器なしで簡単に確認できます。

現場でパワーサプライの出力電圧、出力電流をテスタなしで確認できます。また、最大電流値の確認が可能です。

モニタを操作してテスタなしで出力電圧、出力電流などを確認しながら、報告・指示ができます。

通信付きで世界最小*1クラス
スリム形状で密着取り付け可能。場所もとらず、制御盤内のパワーサプライをスムーズに置換えられます。
*1. 2017年10月現在、オムロン社調べ

*2. S8VK-X 240W×2台+スイッチングハブ W4S1-03B
優れた耐環境性で装置の安定稼働に貢献

グローバルで幅広い用途に使われる通信方式に対応

Power Supply Monitoring Toolを使えば、S8VK-XをEthernetケーブルでパソコンにつなぐだけで監視をスタートできます。データの一括表示と保存、グラフ表示はもちろん、ディレーティング図上でリアルタイムに状態の確認と容量変更のシミュレーションを実現できます。
Power Supply Monitoring Toolでできること
データの一括表示と保存、警告表示
複数の現場にあるパワーサプライをリアルタイムに最大18台まで一括監視できます。また、状態をフィードバックすることで適切な時期/方法での対処を実現し、メンテナンス計画の精度を向上します。
電圧・電流のグラフ表示
クランプメータやデータロガーなどの機器を追加せずに、連続データを監視できます。

【世界初*】使用状態の確認&シミュレーション
* 2018年3月 オムロン社調べ
ディレーティング図上でリアルタイムに電源の使用状態が確認でき、リスクの有無を把握できます。
事前のケアにより、突発的な設備停止を防止。
止まらない設備の実現に貢献し、設備稼働率を向上します。
【活用例】


S8VK-X06024

S8VK-X09024A

S8VK-X24024A

S8VK-X48024A
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,988円 ( 16,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,105円 ( 17,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,105円 ( 17,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,308円 ( 21,239円 ) | 1日目 |
21,702円 ( 23,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,572円 ( 25,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,084円 ( 29,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,778円 ( 34,956円 ) | 1日目 |
41,252円 ( 45,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,686円 ( 59,055円 ) | 1日目 |
61,775円 ( 67,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
EtherNet/IP、Modbus TCP対応設備のIOT化を実現し、システム稼働率を最大化。
【特長】
・製品の交換時期、出力電圧、出力電流などを通信により取得し、一括管理が可能
・表示モニタにて現場で製品状態の確認が可能
・周囲温度-40~+70℃で動作可能
・150%ピーク電流(240W/480W)
・密着取り付け可能(55℃まで)
・UL Classa2適合(90W以下)
・EN/IEC 61558-2-16準拠
・基板コーティングで耐環境性能を向上


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~
![スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000492540/MWE1_93_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
3通常価格(税別):1,840円~