17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

通常単価(税別)
8,60246,542
税込単価
9,46251,196
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上・プッシュイン接続で簡単配線

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

制御盤をよりコンパクトに

世界最小クラス*のグローバル電源 S8VK-Sシリーズに240W/480Wタイプ登場
省スペース、省工数、そして耐環境性能を実現したS8VK-Sシリーズに240W/480Wを追加。
バリエーション拡大により、設計自由度が広がります。

*2016年オムロン社調べ

世界最小クラス*1のコンパクトボディ&密着取付で設計を自由に

高効率・低損失技術により小型化を実現。オムロン独自の熱制御技術で密着取付にも対応。
設置面積を小さくすることで制御盤の小型化に貢献します。

*1. 2016年9月オムロン社調べ
*2. オムロン社従来比
*3. 密着取付には、機種やディレーティングに条件があります。
   詳しくはS8VK-Sシリーズのデータシートをご覧ください。
【進化した高効率・低損失技術】
S8VK-Gで培った技術をさらに進化させ、スイッチング損失とトランス・ダイオードなど発熱部品の損失を
軽減することで、搭載部品の小型化ならびに高密度実装を実現させています。
【洗練された熱制御技術】
オムロン独自の熱モデリングのノウハウにより、正確で迅速な熱シミュレーション方法を確立しています。
それにより、熱の流れをコントロールしながら部品の最適配置が可能になり、ヒートシンクの形状やサイズを
最適化することで、製品の小型化を実現するとともに、密着取付も可能にしました。

プッシュインPlus端子台で簡単配線

工具不要で挿し込むだけ。
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。

プッシュインPlus端子台で大幅に配線工数削減


注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにオムロン社実測値データ。

ドライバを保持することで両手作業が可能に
樹脂部品とバネによる保持形状を最適化。
より線を直接端子に配線する際に、対象端子への狙いを定めやすく作業がよりスムーズに行えます。


挿しやすい
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
注. 挿入感覚は、線径によって異なります。


抜けにくい
軽い挿入を実現しつつかつ強固な電線保持を実現。
高度な機構設計技術と製造技術で作られたバネにより、作業性を向上しつつ信頼性も確保できます。

注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにオムロン社実測値データ。
 
■制御盤省スペース化のアイディア
制御回路変圧器(トランス)を削減できる方法
(IEC 61558-2-16適合変圧器を採用したスイッチング電源を使用した場合)
欧州機械指令では、IEC 60204-1で「制御回路に交流電源を供給する場合は、制御回路用の変圧器(トランス)を用いなければならない、その変圧器(トランス)は分離巻線形(複巻)でなければならない」と規定されています。

S8VKシリーズは制御回路変圧器(トランス)を内蔵しているので変圧器が不要
IEC60204-1の注記として「分離巻線(複巻)変圧器(トランス)を用いるスイッチング電源はこの要求事項を満たす」と記載されています。よってこのようなスイッチング電源を使用すれば、制御回路の変圧器をなくせます。

世界最小サイズを実現した3つの技術

3つの技術で熱とノイズをコントロールすることで世界最小化を実現。その技術とは?

1.損失を削減する高効率回路技術
図のように、パワーサプライは製品の大部分がパワー半導体とコイルです。
パワー半導体を使って電力を高周波でスイッチング(ON/OFF)させ、電力変換(AC/DC)を行いますが、その際に発生するスイッチング損失が、熱になってしまいます。
これを最小限にすること、つまり変換効率を高めることが、小型化にとって最も効果があると言えます。

変換効率を高めるため、S8VK-Sではソフトスイッチング方式を導入しました。従来のハードスイッチング方式に比べ、回路が複雑になり
部品点数も増えますが、これによりスイッチング損失による発熱を大幅に抑制することができるようになりました。

2.部品を削減するノイズ制御技術
スイッチング・パワーサプライは、内部で半導体をスイッチングして電力の変換を行うため、そのノイズをできるだけ外へ出さないようにする必要があります。そこで、ノイズフィルタを内蔵することが多いですが、ノイズフィルタに大きな部品または多くの部品を使うと、製品が大きくなってしまうため、ノイズを除去しつつ、小さくかつ少ない部品で実現することが必要です。
現在は電子回路から発生するノイズをシミュレーションできるツールがあり、実際に製品を作らなくてもノイズレベルを評価することができます。
しかし、難しいのは製品にマッチしたシミュレーションができるようにモデル化することです。オムロン社には、過去に様々な製品でノイズの問題に取り組んできた資産があるため、パワーサプライに最適化したシミュレーションモデルを構築することができました。

このシミュレーションにより、ノイズフィルタに必要な容積を大幅に減らすなど、ノイズ対策部品を削減することができました。

3.効率よく放熱させる熱制御技術
パワー半導体やコイルが発した熱は、他の部品にも影響を与えることがあります。
特に電解コンデンサは温度が高くなるほど寿命が短くなる特性があるため、製品の寿命にも大きな影響を与えます。
よって、どれだけ効率的に放熱できるかということも、小型化のカギになります。
熱についてもシミュレーション技術を確立しています。これにより1mm単位での配置や形状の検討が可能になり、放熱に最適な形状を決定することができます。

型番リスト

表示件数

容量

(W)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

安全規格

付属機能

Class2出力

RoHS?最小発注数量
30
1.3
94.7
32
91.2
UL / CUL / TUV / CSA
出力表示灯 / 直列運転 / 過電圧保護 / 過電流保護
適合
10
1個
60
2.5
94.7
32
91.2
UL / CUL / TUV / CSA
出力表示灯 / 直列運転 / 過電圧保護 / 過電流保護
適合
10
1個
120
5
94.7
55
91.2
CE / UL / CUL / TUV / CSA
出力表示灯 / 直列運転 / 過電圧保護 / 過電流保護
非適合
10
1個
240
10
129.2
38
123.4
CE / UL / CUL / TUV / CSA
不足電圧検出出力 / 出力表示灯 / 直列運転 / 過電圧保護 / 過電流保護
非適合
10
1個
480
20
129.2
60
123.2
CE / UL / CUL / TUV / CSA
不足電圧検出出力 / 出力表示灯 / 直列運転 / 過電圧保護 / 過電流保護
非適合
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,602
( 9,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,658
( 10,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,996
( 17,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,346
( 31,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,542
( 51,196 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上
・プッシュイン接続で簡単配線

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
屋外制御盤 DC制御回路
5
満足度:5.0
屋外制御盤のDC24V制御回路用電源として使用しました。屋外の為、盤内温度と湿度が気になります。本品は、-40~+70℃...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤に使用
5
満足度:5.0
制御盤のDC電源として使用 省スペースで設置でき配線作業が楽になった
0人が参考にしています。
制御用DC電源
5
満足度:5.0
制御用のDC12v電源供給用に使用。 見た目が黒くてスタイリッシュで気に入っています。 昨日は特に悪いところは無いです。...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の装置に使用
4
満足度:4.0
お客様から依頼を受け製品の装置に使用しました。過去にも何回か購入しており、価格も安く使用感や使い勝手が良いので必要になる...もっと読む
0人が参考にしています。
FA機器の内部電源として
4
満足度:4.0
FA機器の内部電源として同メーカーのパワーサプライS8FS-Gと併用しています。以前に使用した商品が破損などしてしまった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
スマート・パワーサプライ S8AS
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
メーカーオムロンオムロンオムロンワゴワゴワゴ
通常価格8,602-31,421 -58,820 -32,039 -8,970 -11,059 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付きDINレール直付け
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC/DC
出力電圧(シングルのみ)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
入出力端子形状欧州方式プッシュインPlusネジ欧州方式ネジ欧州方式
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング