17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

冗長運転ユニット S8VK-R

通常単価(税別)
5,8829,106
税込単価
6,47010,017
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

システムの高信頼性を構築する電源の2重化をより簡単に実現。【特長】・ダイオードの選定・組立不要で工数削...

詳細を確認
  • 別売の取付金具を使用すれば、DINレール以外の取りつけも可能(関連商品「レール取付用オプション」を参照してください。)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

これ1つで電源の二重化回路を簡単に実現

S8VK-R 電源冗長運転ユニット
・ダイオードの選定・組立不要で工数削減
・DINレールに取りつけ、配線するだけ
※別売の取付金具を使用すれば、DINレール以外の取りつけも可能
 
電源の二重化回路について
システムの一部に何らかの障害が発生した場合にも、システム全体の機能を維持できるよう
2台の電源を配置しておくことで、装置の稼働を維持します。
  人が不在になる場所など、信頼性が求められる装置でのご使用を推奨します

外観

冗長運転ユニット S8VK-R:関連画像

S8VK-R10

冗長運転ユニット S8VK-R:関連画像

S8VK-R20

 

関連商品

型番リスト

表示件数

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
94.7
32
111
10
1個
20
129.7
40
123
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,882
( 6,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,106
( 10,017 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

システムの高信頼性を構築する電源の2重化をより簡単に実現。
【特長】
・ダイオードの選定・組立不要で工数削減。
・DINレールに取りつけ、配線するだけ。
・冗長化する2台の電源の出力電圧状態をお知らせする機能(冗長OK確認機能)を搭載。
・電源の出力電圧バランス設定のサポート機能(電圧バランス確認機能)を搭載。
・広範囲の入力電圧に対応。
・安全規格(UL、EN)取得。
・船舶規格(LR規格)適合。
・EMC指令適合。
・欧州標準の棒端子タイプ。

ご注意

  • 別売の取付金具を使用すれば、DINレール以外の取りつけも可能(関連商品「レール取付用オプション」を参照してください。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冗長運転ユニット S8VK-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冗長運転ユニット S8VK-R
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
スマート・パワーサプライ S8AS
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
TUHSシリーズ オンボードタイプ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
メーカーオムロンオムロンオムロンコーセルコーセルミスミ
通常価格5,882-31,421 -58,820 -23,5001,257 -1,840 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付けカバー付きオンボード本体カバー付き
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧DC専用AC/DCAC専用AC専用AC/DCAC/DC
入出力端子形状ネジプッシュインPlusネジネジDIPネジ
安全規格CE / UL / CUL / TUV / CSACE / UL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / TUV / CSACE / UL / CUL / CSACUL / TUV
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング