エレクトロニクス部品技術窓口
3相400V入力でグローバルスタンダードに適応。幅広い温度環境で安定動作、設備の小型化に貢献。【特長】...
詳細を確認

S8VK-G03024

S8VK-T24024

S8VK-T48024
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,963円 ( 17,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,792円 ( 30,571円 ) | 1日目 |
43,637円 ( 48,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62,592円 ( 68,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3相400V入力でグローバルスタンダードに適応。
幅広い温度環境で安定動作、設備の小型化に貢献。
【特長】
・2相入力電圧:AC380~480V(AC340~576V)
・DC入力可能:DC450~600V(DC450~810V)
・480Wモデルは高効率91%typ
・使用周囲温度:-40~+70℃
・120%ピーク電流


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
4.8通常価格(税別):6,455円~