エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・UL,cUL AWM 対応。・耐熱・耐油・耐屈曲性 可動用。・素線径 0.08mm可とうより...
詳細を確認| 品名 項目 | KST-SB-UL21795 | |
|---|---|---|
| 0.2mm2 | 0.3mm2 ,0.5mm2 | |
| 導体 | すずめっき軟銅集合線 | すずめっき軟銅複合より線 |
| 絶縁体 | 耐熱性ビニル混合物 | |
| 対より | 線心を対より | |
| より合わせ | 対より線心を円形により合わせ | |
| テープ | テープ重ね巻き | |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 | |
| シース | 耐油・耐熱・滑性ビニル混合物(黒色) | |
| ケーブルタイプ | UL, cUL |
|---|---|
| 適用サイズ | 全サイズ |
| 定格電圧 | 150V |
| 定格温度 | 105℃ |
| 試験電圧 | AC 1500V・1min |
| 難燃性 | VW-1,FT1 |
| 適用規格 | UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 |
※KST-SB-UL21795は電気用品安全法が適用されないので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
| 導体 | 絶縁 | 心数 | シールド付き | 電気特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径(約mm) 〈構成〉 | 外径(約mm) | シース外径(約mm) | 概算重量 (kg/km) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃(Ω/km) | 絶縁抵抗 20℃(M Ωkm) | |
| 0.2mm2 <24AWG> | 0.62 <44/0.08> | 1.07 | 1P | 3.8 | 20 | 7 | 98.3 以下 | 10 以上 |
| 3C | 3.9 | 23 | 6 | |||||
| 2P | 5.2 | 35 | 6 | |||||
| 3P | 5.6 | 45 | 5 | |||||
| 4P | 5.9 | 50 | 4 | |||||
| 5P | 6.6 | 60 | 4 | |||||
| 6P | 7.4 | 75 | 4 | |||||
| ※ | 8.0 | 80 | 4 | |||||
| 8P | 8.6 | 95 | 4 | |||||
| ※ | 9.2 | 100 | 3 | |||||
| 10P | 8.8 | 105 | 3 | |||||
| ※ | 9.6 | 120 | 3 | |||||
| ※ | 10.5 | 140 | 3 | |||||
| ※ | 12.0 | 180 | 3 | |||||
| 0.3mm2 <22AWG> | 0.85 <7/10/0.08> | 1.3 | 1P | 4.2 | 26 | 9 | 62.0 以下 | 10 以上 |
| 3C | 4.5 | 35 | 8 | |||||
| 2P | 6.2 | 50 | 8 | |||||
| 3P | 6.5 | 60 | 7 | |||||
| 4P | 7.3 | 75 | 6 | |||||
| 5P | 8.0 | 85 | 5 | |||||
| 6P | 8.7 | 95 | 5 | |||||
| ※ | 9.4 | 110 | 5 | |||||
| 8P | 10.0 | 125 | 5 | |||||
| ※ | 11.0 | 140 | 5 | |||||
| 10P | 11.0 | 145 | 4 | |||||
| ※ | 11.5 | 165 | 4 | |||||
| ※ | 12.5 | 200 | 4 | |||||
| ※ | 14.0 | 255 | 4 | |||||
| 0.5mm2 <20AWG> | 1.1 <7/16/0.08> | 1.55 | 1P | 4.7 | 35 | 12 | 38.3 以下 | 10 以上 |
| 3C | 5.0 | 45 | 10 | |||||
| 2P | 7.0 | 65 | 10 | |||||
| 3P | 7.6 | 80 | 9 | |||||
| 4P | 8.4 | 100 | 8 | |||||
| 5P | 9.2 | 120 | 8 | |||||
| 6P | 10.0 | 140 | 7 | |||||
| ※ | 11.0 | 160 | 7 | |||||
| 8P | 12.0 | 180 | 6 | |||||
| ※ | 12.5 | 200 | 6 | |||||
| 10P | 12.5 | 220 | 6 | |||||
| ※ | 13.5 | 250 | 6 | |||||
| ※ | 14.5 | 300 | 5 | |||||
| ※ | 16.5 | 395 | 5 | |||||
※ミスミ取り扱いない製品

KST-UL21795
KST-SB-UL21795
固定時:-30〜105℃ ※
可動時:0 〜105℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
可動時:ケーブル外径の7.5倍以上推奨
許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではない。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではない。
JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.26 |
| 対番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心番号 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 絶縁体色 / 識別ドット | 空 | 空/黒連 | 桃 | 桃/黒連 | 若草 | 若草/黒連 | 橙 | 橙/黒連 | 灰 | 灰/黒連 | 空/赤1 | 空/黒1 | 桃/赤1 | 桃/黒1 | 若草/赤1 | 若草/黒1 | 橙/赤1 | 橙/黒1 | 灰/赤1 | 灰/黒1 |
| 対番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心番号 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 絶縁体色 / 識別ドット | 空/赤2 | 空/黒2 | 桃/赤2 | 桃/黒2 | 若草/赤2 | 若草/黒2 | 橙/赤2 | 橙/黒2 | 灰/赤2 | 灰/黒2 | 空/赤3 | 空/黒3 | 桃/赤3 | 桃/黒3 | 若草/赤3 | 若草/黒3 | 橙/赤3 | 橙/黒3 | 灰/赤3 | 灰/黒3 |


A:導体 B:テープ
C:識別ドット D:絶縁 E:シース


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,390円 ( 1,529円 ) | 4日目 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 4日目 |
4,170円 ( 4,587円 ) | 4日目 |
5,560円 ( 6,116円 ) | 4日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 4日目 |
6,255円 ( 6,881円 ) | 4日目 |
7,298円 ( 8,028円 ) | 4日目 |
8,340円 ( 9,174円 ) | 4日目 |
9,383円 ( 10,321円 ) | 4日目 |
7,582円 ( 8,340円 ) | 4日目 |
8,340円 ( 9,174円 ) | 4日目 |
9,099円 ( 10,009円 ) | 4日目 |
9,857円 ( 10,843円 ) | 4日目 |
10,615円 ( 11,677円 ) | 4日目 |
11,374円 ( 12,511円 ) | 4日目 |
12,131円 ( 13,344円 ) | 4日目 |
12,890円 ( 14,179円 ) | 4日目 |
13,647円 ( 15,012円 ) | 4日目 |
14,406円 ( 15,847円 ) | 4日目 |
12,832円 ( 14,115円 ) | 4日目 |
13,472円 ( 14,819円 ) | 4日目 |
14,114円 ( 15,525円 ) | 4日目 |
14,756円 ( 16,232円 ) | 4日目 |
15,397円 ( 16,937円 ) | 4日目 |
16,039円 ( 17,643円 ) | 4日目 |
16,680円 ( 18,348円 ) | 4日目 |
17,322円 ( 19,054円 ) | 4日目 |
17,964円 ( 19,760円 ) | 4日目 |
18,605円 ( 20,466円 ) | 4日目 |
19,247円 ( 21,172円 ) | 4日目 |
19,889円 ( 21,878円 ) | 4日目 |
20,530円 ( 22,583円 ) | 4日目 |
21,172円 ( 23,289円 ) | 4日目 |
21,812円 ( 23,993円 ) | 4日目 |
22,454円 ( 24,699円 ) | 4日目 |
23,096円 ( 25,406円 ) | 4日目 |
23,737円 ( 26,111円 ) | 4日目 |
24,379円 ( 26,817円 ) | 4日目 |
25,020円 ( 27,522円 ) | 4日目 |
25,662円 ( 28,228円 ) | 4日目 |
26,304円 ( 28,934円 ) | 4日目 |
26,945円 ( 29,640円 ) | 4日目 |
27,587円 ( 30,346円 ) | 4日目 |
28,229円 ( 31,052円 ) | 4日目 |
28,870円 ( 31,757円 ) | 4日目 |
29,512円 ( 32,463円 ) | 4日目 |
30,152円 ( 33,167円 ) | 4日目 |
30,794円 ( 33,873円 ) | 4日目 |
31,436円 ( 34,580円 ) | 4日目 |
31,077円 ( 34,185円 ) | 4日目 |
31,699円 ( 34,869円 ) | 4日目 |
32,320円 ( 35,552円 ) | 4日目 |
32,942円 ( 36,236円 ) | 4日目 |
33,564円 ( 36,920円 ) | 4日目 |
34,185円 ( 37,604円 ) | 4日目 |
34,807円 ( 38,288円 ) | 4日目 |
35,428円 ( 38,971円 ) | 4日目 |
36,049円 ( 39,654円 ) | 4日目 |
36,672円 ( 40,339円 ) | 4日目 |
37,293円 ( 41,022円 ) | 4日目 |
【特長】
・UL,cUL AWM 対応。
・耐熱・耐油・耐屈曲性 可動用。
・素線径 0.08mm可とうより線。
・滑性シース・つや消し。
【用途】
・ケーブルキャリア・ロボットへの配線。
・油環境下での配線。
・耐ノイズ性要求箇所への配線。
・シールド無し商品はこちら