エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。・シースに高耐油・耐熱PVCを使用...
詳細を確認| 線心数 | 導 体 | 耐熱ビニル絶縁体 | 滑性耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース | 概算質量 (kg/km) | 電気特性 | 許容電流 (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) | 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 外径 約(mm) | 導体抵抗 (Ω/km20℃) | 絶縁抵抗 (MΩkm20℃) | 耐電圧 (V/1min.) | |||
| 2C | 12 (3.30mm2) | 441/0.10 | 2.7 | 0.85 | 4.4 | 1.7 | 12.3 | 195 | 5.79以下 | 50以上 | 2000 | 31 |
| 3C | 13.0 | 245 | 31 | |||||||||
| 4C | 14.1 | 305 | 27 | |||||||||
| 7C | 18.0 | 500 | 21 | |||||||||
| 3C | 10 (5.26mm2) | 693/0.10 | 3.3 | 0.85 | 5.0 | 1.7 | 14.4 | 330 | 3.50以下 | 50以上 | 2000 | 43 |
| 4C | 15.7 | 415 | 37 | |||||||||
| ※ | 8 (8.36mm2) | 350/0.18 | 4.3 | 1.7 | 7.7 | 1.7 | 20.2 | 600 | 2.33以下 | 50以上 | 2000 | 58 |
| 4C | 2.3 | 23.4 | 815 | 49 | ||||||||
| 3C | 6 (13.3mm2) | 588/0.18 | 5.7 | 1.7 | 9.1 | 2.3 | 24.4 | 930 | 1.41以下 | 50以上 | 2000 | 79 |
| 4C | 26.8 | 1180 | 67 | |||||||||
※ミスミ取り扱いない製品
3C以上は、同サイズの[Y/G]アース線を1本含む。
上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験に適合している。
| 認証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 | UL STYLE 2501 | CSA AWM II A/B |
| 定格電圧 | 600V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ |
| 導体 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 |
本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値。
許容電流値は、JCS0168に基づき算出している。
4心にアース線が入る場合、アース線を除いた3心(通電心数)で算出している。
周囲温度によって下記の減少係数を乗じて下さい。
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
試験回数:SS=5000万回以上
S =2000万回以上
A=1000万回以上
B=500万回以上
C=300万回以上
D=100万回以上
| 注)1 曲 げ | 屈曲 | U字型 折り返し | 90° 折り曲げ | 捻 回 | 注)2 移動曲げ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 線 | 曲 げ | |||||
| A | A | SS | A | A | A | C |
注)1 ケーブル外径 20mm以上の場合はC、30mm以上の場合はDとなる。
注)2 ケーブル外径 20mm以下の場合。
※ケーブルキャリア内での配線は、移動距離によりケーブルの寿命に影響があるので、移動距離5m以上でご使用の場合はご相談ください。
| 絶縁油 | 潤滑油 | 切削油I | 切削油II | 作動油 | グリース |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | B | B | B |
※表中A~Cは下記特性を表す。
A : 実用上全く問題がない。
B : 劣化もわずかで実用上ほとんど問題がない。
C : ある程度劣化し、使用できない場合がある。

※10AWG以上は軟銅より線

A:耐熱ビニル絶縁体 B:テープ C:導体(特殊軟銅より線)
D:滑性耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース(ダークブルー)


※Y/G線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30%~50%)となる。

○内数字は黒色絶縁体上の白色ナンバリングを示す。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,285円 ( 2,514円 ) | 3日目 |
4,572円 ( 5,029円 ) | 3日目 |
6,856円 ( 7,542円 ) | 3日目 |
9,142円 ( 10,056円 ) | 3日目 |
11,428円 ( 12,571円 ) | 3日目 |
13,713円 ( 15,084円 ) | 3日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 3日目 |
18,285円 ( 20,114円 ) | 3日目 |
20,569円 ( 22,626円 ) | 3日目 |
17,704円 ( 19,474円 ) | 3日目 |
19,475円 ( 21,423円 ) | 3日目 |
21,246円 ( 23,371円 ) | 3日目 |
23,015円 ( 25,317円 ) | 3日目 |
24,786円 ( 27,265円 ) | 3日目 |
26,557円 ( 29,213円 ) | 3日目 |
28,328円 ( 31,161円 ) | 3日目 |
30,098円 ( 33,108円 ) | 3日目 |
31,868円 ( 35,055円 ) | 3日目 |
33,639円 ( 37,003円 ) | 3日目 |
33,521円 ( 36,873円 ) | 3日目 |
35,196円 ( 38,716円 ) | 3日目 |
36,872円 ( 40,559円 ) | 3日目 |
38,549円 ( 42,404円 ) | 3日目 |
40,224円 ( 44,246円 ) | 3日目 |
41,900円 ( 46,090円 ) | 3日目 |
43,577円 ( 47,935円 ) | 3日目 |
45,252円 ( 49,777円 ) | 3日目 |
46,928円 ( 51,621円 ) | 3日目 |
48,605円 ( 53,466円 ) | 3日目 |
50,280円 ( 55,308円 ) | 3日目 |
51,956円 ( 57,152円 ) | 3日目 |
53,633円 ( 58,996円 ) | 3日目 |
55,308円 ( 60,839円 ) | 3日目 |
56,984円 ( 62,682円 ) | 3日目 |
58,661円 ( 64,527円 ) | 3日目 |
60,336円 ( 66,370円 ) | 3日目 |
62,012円 ( 68,213円 ) | 3日目 |
63,689円 ( 70,058円 ) | 3日目 |
65,364円 ( 71,900円 ) | 3日目 |
67,040円 ( 73,744円 ) | 3日目 |
68,717円 ( 75,589円 ) | 3日目 |
70,392円 ( 77,431円 ) | 3日目 |
72,068円 ( 79,275円 ) | 3日目 |
73,745円 ( 81,120円 ) | 3日目 |
75,420円 ( 82,962円 ) | 3日目 |
77,096円 ( 84,806円 ) | 3日目 |
78,773円 ( 86,650円 ) | 3日目 |
80,448円 ( 88,493円 ) | 3日目 |
82,124円 ( 90,336円 ) | 3日目 |
78,563円 ( 86,419円 ) | 3日目 |
80,135円 ( 88,149円 ) | 3日目 |
81,705円 ( 89,876円 ) | 3日目 |
83,278円 ( 91,606円 ) | 3日目 |
84,848円 ( 93,333円 ) | 3日目 |
86,420円 ( 95,062円 ) | 3日目 |
87,990円 ( 96,789円 ) | 3日目 |
89,563円 ( 98,519円 ) | 3日目 |
91,133円 ( 100,246円 ) | 3日目 |
92,705円 ( 101,976円 ) | 3日目 |
94,275円 ( 103,703円 ) | 3日目 |
【特長】
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
・シースに高耐油・耐熱PVCを使用。
・シースに高滑性材料を使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・高速可動のケーブルキャリア配線に最適。
・ケーブルキャリア試験5000万回以上(実力1億回以上)。
・定格600V、105℃のUL、cUL共用ロボットケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~