17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,100型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF

通常単価(税別)
220163,598
税込単価
242179,958
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・導体に細線導体を使用。・絶縁体に耐熱PVCを使用。・シースに高耐油・耐熱PVCを使用。・UL...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]          [推奨代替品]
    ・TBF/2517 300V 7X15AWG-(長さ)    ・ロボトップDPC3 AWG14X7C-(長さ)
    ※代替品シリーズロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517から仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5,100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

  • 導体に細線導体を使用
  • 絶縁体に耐熱PVCを使用
  • シースに高耐油・耐熱PVCを使用
  • UL VW-1、cUL FT1の難燃対応

規格表

認証UL AWMcUL AWM電気用品安全法
適合規格UL 758CSA C22.2 No.210電気用品の技術上の基準を定める省令
形式記号UL STYLE 2517CSA AWM II A/BタイシンHVCTF
定格電圧300V300V300V
定格温度105℃105℃75℃
導体UL 758CSA C22.2 No.210JIS C 3102, JIS C 3152
難燃性VW-1FT1JIS C 3005の4.26.2のb)

線芯識別

多心ケーブル配列図

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 配列図

※10心以上はより合わせ上にテープ巻き。

構造

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 構造図

A:耐熱ビニル絶縁体 B:導体(軟銅より線) C:耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース(黒色)

表面印字

22AWG~20AWG

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 22AWG~20AWG 表面印字

19AWG~15AWG

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 19AWG~15AWG 表面印字

2C、3C、4Cの識別

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 2C 識別

2Cタイプの識別例

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 3C 識別

3Cタイプの識別例

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 4C 識別

4Cタイプの識別例

5C以上、22AWGの識別

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 5C以上、22AWG 識別

○内数字は識別表の線番を示す。
※Y/G線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30~50%)となる。

識別表

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 識別表

※短点は1mm、長点は2mm、間隔1mm、ピッチ約12mm

5C以上、20~15AWGの識別

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF 5C以上、20~15AWG 識別

○内数字は識別表の線番を示す。

※Y/G線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30~50%)となる。



 


導体絶縁体厚さ
耐熱ビニル
より合わせ外径絶縁体外径テープ巻き厚さビニルシース厚さ
耐油耐熱柔軟性
仕上外径(約)電気特性


サイズ構造外径導体抵抗試験電圧絶縁抵抗
AWGSQ(mm²)(20℃)
Ω /㎞
V/1 分(20℃)
MΩ ・㎞
㎏/㎞
2220.365/0.080.750.41.553.10.94.959.12,0001030
33.35.135
43.75.542
54.26.050
64.76.560
85.67.475
106.60.18.690
127.51.09.7110
167.39.5120
208.210.4145
3010.61.113.0220
2200.5108/0.080.960.51.963.91.05.935.62,0001045
34.26.255
44.76.765
55.37.375
65.97.990
76.58.560
87.19.1115
108.30.110.5135
129.511.7175
169.211.4185
2010.412.6225
3013.51.416.5370
2190.7567/0.121.10.62.34.71.06.725.32,0001060
35.17.170
45.77.785
56.48.4100
67.19.1115
77.89.8140
88.610.6160
109.70.111.9185
1211.213.4225
1610.813.0240
2012.21.114.6305
3015.81.418.8485
2171.25112/0.121.50.62.75.61.07.615.22,0001080
36.08.095
46.78.7115
57.59.5140
68.310.3160
79.211.2190
810.012.0215
1011.40.11.113.8260
1213.11.416.1340
1612.715.7375
2014.317.3455
215280/0.18 1.80.63.06.21.08.29.832,00010100
36.78.7125
47.59.5155
58.310.3185
69.311.3220

 

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

安全規格

全長

(m)

アース線

RoHS?最小発注数量
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
1
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
2
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
3
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
4
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
5
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
6
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
7
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
8
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
9
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
10
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
11
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
12
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
13
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
14
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
15
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
16
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
17
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
18
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
19
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
20
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
21
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
22
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
23
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
24
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
25
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
26
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
27
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
28
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
29
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
30
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
31
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
32
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
33
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
34
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
35
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
36
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
37
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
38
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
39
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
40
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
41
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
42
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
43
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
44
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
45
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
46
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
47
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
48
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
49
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
50
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
51
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
52
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
53
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
54
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
55
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
56
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
57
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
58
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
59
なし
10
1個
2
[15~14] 15
2.0
8.2
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
60
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
1日目
1,004
( 1,104 )
1日目
1,505
( 1,656 )
1日目
2,007
( 2,208 )
1日目
2,509
( 2,760 )
1日目
3,011
( 3,312 )
1日目
3,513
( 3,864 )
1日目
4,015
( 4,417 )
1日目
4,516
( 4,968 )
1日目
3,708
( 4,079 )
1日目
4,078
( 4,486 )
1日目
4,449
( 4,894 )
1日目
4,820
( 5,302 )
1日目
5,191
( 5,710 )
1日目
5,562
( 6,118 )
1日目
5,932
( 6,525 )
1日目
6,303
( 6,933 )
1日目
6,674
( 7,341 )
1日目
7,045
( 7,750 )
1日目
7,415
( 8,157 )
1日目
7,786
( 8,565 )
1日目
8,157
( 8,973 )
1日目
8,528
( 9,381 )
1日目
8,898
( 9,788 )
1日目
9,269
( 10,196 )
1日目
9,640
( 10,604 )
1日目
10,011
( 11,012 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,752
( 11,827 )
1日目
11,123
( 12,235 )
1日目
11,494
( 12,643 )
1日目
11,865
( 13,052 )
1日目
12,235
( 13,459 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,977
( 14,275 )
1日目
13,348
( 14,683 )
1日目
13,718
( 15,090 )
1日目
14,089
( 15,498 )
1日目
14,460
( 15,906 )
1日目
14,831
( 16,314 )
1日目
15,202
( 16,722 )
1日目
15,572
( 17,129 )
1日目
15,943
( 17,537 )
1日目
16,314
( 17,945 )
1日目
16,685
( 18,354 )
1日目
17,055
( 18,761 )
1日目
17,426
( 19,169 )
1日目
17,797
( 19,577 )
1日目
18,168
( 19,985 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
15,009
( 16,510 )
1日目
15,303
( 16,833 )
1日目
15,597
( 17,157 )
1日目
15,891
( 17,480 )
1日目
16,186
( 17,805 )
1日目
16,480
( 18,128 )
1日目
16,774
( 18,451 )
1日目
17,069
( 18,776 )
1日目
17,363
( 19,099 )
1日目
17,657
( 19,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に耐熱PVCを使用。
・シースに高耐油・耐熱PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・工作機械等の中低速可動のケーブルキャリア配線に最適。
・ケーブルキャリア試験500万回以上(実力1000万回以上)。
・定格300V、105℃のUL、cUL共用耐震型ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・電気用品安全法に適合(19~15AWG)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]          [推奨代替品]
    ・TBF/2517 300V 7X15AWG-(長さ)    ・ロボトップDPC3 AWG14X7C-(長さ)
    ※代替品シリーズロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517から仕様差異をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LFのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ケーブル製作
5
満足度:5.0
客先から型式指定され初めて購入しました。 商社だと1巻から購入可能だったため、こちらで2mを購入でき助かりました。
0人が参考にしています。
検査装置信号線に使用
5
満足度:5.0
多芯ケーブルを少ロットで購入しようと思いましたが なかなか購入先がなかったのですが、ミスミwebで切り売り品がありとても...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタ付ケーブル製作
5
満足度:5.0
治具交換用のコネクターなのでこのぐらいのケーブルがちょうど良い。 長さ指定して購入出来るのも良い。
0人が参考にしています。
6軸ロボットの可動部に使用しています。
4
満足度:4.0
普段使用しているケーブルタイプは在庫を持っていますが今回、信号点数が増えたため芯数をを増やしたものを購入しました。 必要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF
電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LF
電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF
電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF
メーカー太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック
通常価格220-1,300 -1,678 -948 -1,018 -1,268 -
通常出荷日1日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
シールド
定格電圧300V300V300V30V600V30V
特性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性
シース(外被)色ダークブルーダークブルーダークブルーダークブルーダークブルー
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング