17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,800型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
  • 導体断面積(mm2)

    • 1.26~1.49
  • シールド

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(600V)(シールド無・有)

未確定:候補が1,800型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

3次元の動きに対応し、多関節ロボットの可動部に最適。
捻回試験回数2,000万回以上を実現。
※従来のロボットケーブル同様、曲げ半径を十分取ることでケーブルキャリア配線にも使用が可能。

1. 高弾性TPE 樹脂絶縁体の採用
 摩擦抵抗が小さく、可動時の線心表面滑性が向上。
 高弾性材料により、可動時の線心座屈を防止。
 ふっ素樹脂絶縁体と同レベルの強度を保持しつつ、ケーブルの軽量化を実現。
2. UL のリスティング(CL3X) を付与し、NFPA の要求にも対応。
3. カスタム対応
TPU シースでのカスタム設計にも対応可能。(UL STYLE : 600V 20939)

規格表

製品名定格電圧
(V)
定格温度
(℃)
導体サイズ
(AWG)
仕上り外径(mm)
概算質量(kg/km)
2C3C4C6C+1C8C+1C10C+1C12C+1C
EXT-3D/CL3X
/2586 600V
600105185.76.06.59.010.211.512.7
445565140175210245
166.46.77.310.0-12.914.5
607595170-265325
147.47.99.011.7---
80105140240---
EXT-3D-SB/
CL3X/2586
600V
600105186.26.57.0----
607080----
166.97.27.8----
7590110----
147.98.89.5----
100135165----

線芯識別

構造図

EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(600V)の配列図

製品仕様

 【EXT-3D/CL3X/2586 600V】
認 証UL AWMcUL AWM
適合規格UL 758UL C22.2 No.210
形式記号UL STYLE 2586CSA AWM II A/B
定格電圧600V600V
定格温度105℃105℃
導 体UL 758UL C22.2 No.210
難燃性VW-1FT1

型番リスト

表示件数
型番

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

シールド

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

アース線

その他特性

その他特性

RoHS?最小発注数量
2
[15~14] 14
2.0
7.4
1
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
2
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
3
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
4
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
5
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
6
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
7
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
8
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
9
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
10
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
11
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
12
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
13
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
14
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
15
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
16
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
17
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
18
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
19
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
20
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
21
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
22
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
23
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
24
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
25
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
26
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
27
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
28
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
29
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
30
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
31
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
32
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
33
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
34
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
35
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
36
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
37
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
38
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
39
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
40
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
41
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
42
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
43
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
44
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
45
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
46
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
47
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
48
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
49
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
50
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
51
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
52
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
53
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
54
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
55
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
56
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
57
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
58
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
59
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
7.4
60
なし
-
耐屈曲性 / 耐捻回性 / 難燃性
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622
( 1,784 )
3日目
3,244
( 3,568 )
3日目
4,866
( 5,353 )
3日目
6,488
( 7,137 )
3日目
8,110
( 8,921 )
3日目
8,110
( 8,921 )
3日目
9,462
( 10,408 )
3日目
10,814
( 11,895 )
3日目
12,165
( 13,382 )
3日目
11,586
( 12,745 )
3日目
12,745
( 14,020 )
3日目
13,903
( 15,293 )
3日目
15,062
( 16,568 )
3日目
16,220
( 17,842 )
3日目
17,379
( 19,117 )
3日目
18,538
( 20,392 )
3日目
19,696
( 21,666 )
3日目
20,855
( 22,941 )
3日目
22,013
( 24,214 )
3日目
23,173
( 25,490 )
3日目
24,330
( 26,763 )
3日目
25,488
( 28,037 )
3日目
26,647
( 29,312 )
3日目
27,805
( 30,586 )
3日目
28,966
( 31,863 )
3日目
30,124
( 33,136 )
3日目
31,283
( 34,411 )
3日目
32,440
( 35,684 )
3日目
33,598
( 36,958 )
3日目
34,757
( 38,233 )
3日目
35,915
( 39,507 )
3日目
37,076
( 40,784 )
3日目
38,234
( 42,057 )
3日目
39,393
( 43,332 )
3日目
40,550
( 44,605 )
3日目
41,708
( 45,879 )
3日目
42,867
( 47,154 )
3日目
44,025
( 48,428 )
3日目
45,186
( 49,705 )
3日目
46,344
( 50,978 )
3日目
47,503
( 52,253 )
3日目
48,660
( 53,526 )
3日目
49,818
( 54,800 )
3日目
50,977
( 56,075 )
3日目
52,135
( 57,349 )
3日目
53,296
( 58,626 )
3日目
54,454
( 59,899 )
3日目
55,613
( 61,174 )
3日目
56,770
( 62,447 )
3日目
54,067
( 59,474 )
3日目
55,148
( 60,663 )
3日目
56,230
( 61,853 )
3日目
57,311
( 63,042 )
3日目
58,392
( 64,231 )
3日目
59,474
( 65,421 )
3日目
60,555
( 66,611 )
3日目
61,636
( 67,800 )
3日目
62,718
( 68,990 )
3日目
63,799
( 70,179 )
3日目
64,880
( 71,368 )
3日目

詳細情報

基本情報

3次元の動きに対応し、多関節ロボットの可動部に最適!!
捻回試験回数2,000万回以上を実現。
従来のロボットケーブル同様、曲げ半径を十分取ることでケーブルキャリア配線にも使用が可能。
【特長】
・高弾性 TPE 樹脂絶縁体の採用。
・摩擦抵抗が小さく、可動時の線心表面滑性が向上。
・高弾性材料により、可動時の線心座屈を防止。
・ふっ素樹脂絶縁体と同レベルの強度を保持しつつ、ケーブルの軽量化を実現。
・UL のリスティング(CL3X) を付与し、NFPA の要求にも対応。
・TPU シースでのカスタム設計にも対応可能。(UL STYLE:300V 20936、600V 20939)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(600V)(シールド無・有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(600V)(シールド無・有)
EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(300V)
EXT-TypeIIシリーズ 600V EXT-X/2501 LF(シールド無・有)
電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF
電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII-SB/2501 LF
極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無
メーカー太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテックBELDEN
通常価格1,178-867 -2,285 -1,018 -1,721 -461 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
定格電圧600V300V600V600V600V30V
特性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ / 耐磨耗性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ / 耐磨耗性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐捻れ / 耐薬品性
シース(外被)色ダークブルーダークブルーダークブルーダークブルーダークブルー
安全規格UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング