17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RFIDシステム V680Sシリーズ リーダライタ

通常単価(税別)
143,000205,000
税込単価
157,300225,500
通常出荷日:1日目

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプのコントローラ。【特長】・ISO/I...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

RFIDシステム V680Sシリーズ リーダライタの特長

EtherNet/IPタイプ

項目形式
形V680S-HMD63-EIP形V680S-HMD64-EIP形V680S-HMD66-EIP
外形寸法50W×50H×30D(突起部・ケーブル部を除く)75W×75H×40D(突起部・ケーブル部を除く)120W×120H×40D(突起部・ケーブル部を除く)
電源電圧DC24V(-15%~+10%)
消費電流0.2A以下
使用周囲温度-10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度-25~+70℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗ケーブル端子一括とケース間で20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間に1分間印加
耐振動性10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐衝撃性500m/s2の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
保護構造IP67(IEC 60529:2001)
防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)*1
材質ケース:PBT 充填樹脂:ウレタン
質量約240g約390g約760g
取付け方法リーダライタ本体:
M4ねじ、2箇所取付け(ねじ長さが12mm以上のねじをご使用ください。)
ケーブル分岐部:
M4ねじ、1箇所取付け
M4ねじ、4箇所取付け(ねじ長さが12mm以上のねじをご使用ください。)
上位通信インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX
上位通信プロトコルEtherNet/IP
付属品取扱説明書、EC適合宣言書のコピー、IPアドレスメモラベル
  1. *1オムロンで規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。
  2. 注.EtherNet/IPタイプリーダライタにはあらかじめM12コネクタ2個付き0.5mケーブルが固定接続されています。ケーブルは取り外しできません。

Modbus TCPタイプ

項目形式
形V680S-HMD63-ETN形V680S-HMD64-ETN形V680S-HMD66-ETN
外形寸法50W×50H×30D(突起部を除く)75W×75H×40D(突起部を除く)120W×120H×40D(突起部を除く)
電源電圧DC24V(-15%~+10%)
消費電流0.2A以下
使用周囲温度-10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度-25~+70℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度25~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗ケーブル端子一括とケース間で20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間に1分間印加
耐振動性10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐衝撃性500m/s2の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
保護構造IP67(IEC 60529:2001)
防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)*1
材質ケース:PBT 充填樹脂:ウレタン
質量約120g約270g約640g
取付け方法M4ねじ、2箇所取付け(ねじ長さが12mm以上のねじをご使用ください。)M4ねじ、4箇所取付け(ねじ長さが12mm以上のねじをご使用ください。)
上位通信インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX
上位通信プロトコルModbus TCP
付属品取扱説明書、EC適合宣言書のコピー、IPアドレスメモラベル、フェライトコア*2
  1. *1オムロンで規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。
  2. *2形V680S-HMD66-ETNのみに付属しています。

外形図

 

(単位:mm)

 

V680S-HMD64-ETNの外形寸法図

V680S-HMD64-ETNの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

V680S-HMD66-ETNの外形寸法図

V680S-HMD66-ETNの外形寸法図

この製品の特長

交信距離アップ

交信距離アップ

V680SシリーズのRFタグは、V680Sシリーズリーダライタとの組合せで最適化設計。既存同等品よりも交信距離仕様値が最大30%アップします。より柔軟な設備設計を可能にします。

組み合わせ例

サイズ[mm]メモリ容量リーダライタ交信距離仕様
既存品V680Sシリーズ
40×40mm
(40×40×5mm)
8kバイトV680S-HMD64-ETNV680-D8KF67
5.0~50.0mm
V680S-D8KF67
5.0~65.0mm
86×54mm
(86×54×10mm)
8kバイトV680S-HMD66-ETNV680-D8KF68A
10.0~100.0mm
V680S-D8KF68
10.0~115.0mm
  • ※ V680SシリーズRFタグとV680Sシリーズリーダライタの一部の組み合わせが対象です。

交信状況が「見える」

交信状況が4方向から見える(上方向、左方向、右方向、正面)

交信状況が4方向から見える(上方向、左方向、右方向、正面)

交信状況を診断・分析

交信の信号品質の劣化を黄色で表示

交信の信号品質の劣化を黄色で表示

リーダライタは交信の信号レベル、周囲ノイズレベルを診断して安定度をLEDの色で表示し、同時に上位機器へ通知します。最適な設置かどうかの判断が容易にでき、立ち上げ時間を短縮します。
また、運用中の交信の信号品質の劣化を検知することで、ライン停止を未然に防ぎます。

注1.出荷時は交信診断機能が無効に設定されています。
注2.交信診断機能を有効にした場合は、交信時間が長くなります。

マルチリーダライタ機能

マルチリーダライタ機能

マルチリーダライタ機能

複数のリーダライタをひとつのコマンドで制御できます。
リーダライタをコンベアの両側に設置することにより、パレットが逆向きに置かれてもRFタグにアクセスできます。

一覧表示

診断結果が不安定(LED黄色)時の想定原因と対処アドバイスを表示する

診断結果が不安定(LED黄色)時の想定原因と対処アドバイスを表示します

過去2,048件のリーダライターRFタグの交信の診断ログが確認できます。

グラフ機能

グラフ機能

グラフ機能

診断結果の判定結果をグラフ表示します。
信号レベルとノイズレベルを時系列で確認することで交信不安定の原因の特定時間を短縮できます。
測定データはCSV形式で保存できます。

高温洗浄でも壊れにくい、IP68+IP×9K(*1)に対応

高温洗浄でも壊れにくい、IP68+IP×9Kに対応

高温洗浄でも壊れにくい、IP68+IP×9Kに対応

耐油、耐薬品に強いPPS樹脂による一体成形方式を採用。
機械加工品などスチーム洗浄が必要な工程でもRFタグをつけたまま洗浄が可能。
面倒なパレット交換や移載は必要ありません。

  • *1IP×9K:高温・高圧水に対する保護構造仕様の規格
※上記以外の外形寸法図などにつきましては、メーカーカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

種類

サイズ

(mm)

通信種類

交信距離

(mm)

RoHS?最小発注数量
RFID関連
50(H)×50(W)×30(D)(突起部・ケーブル部を除く)
EtherNet/IP
7~40
-
1個
RFID関連
50(H)×50(W)×30(D)(突起部を除く)
Modbus TCP(TCP/IP)
7~40
-
1個
RFID関連
75(H)×75(W)×40(D)(突起部・ケーブル部を除く)
EtherNet/IP
5~65
-
1個
RFID関連
75(H)×75(W)×40(D)(突起部を除く)
Modbus TCP(TCP/IP)
5~65
10
1個
RFID関連
120(H)×120(W)×40(D)(突起部・ケーブル部を除く)
EtherNet/IP
10~115
-
1個
RFID関連
120(H)×120(W)×40(D)(突起部を除く)
Modbus TCP(TCP/IP)
10~115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,000
( 184,800 )
1日目
143,000
( 157,300 )
1日目
180,000
( 198,000 )
1日目
156,000
( 171,600 )
1日目
205,000
( 225,500 )
1日目
180,000
( 198,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプのコントローラ。
【特長】
・ISO/IEC 18000-3(15693)準拠
・Ethernet(EtherNet/IP、Modbus TCP)標準搭載で通信ケーブルの接続は一本で可能
・交信状況が「見える」「診断できる」で立上げ工数やダウンタイムを最小化
・WEBブラウザを使って本体設定、各種モニタリング、RFタグとの交信可能
・変換器なしでシステムと直接接続できるので、配線工数が削減
・2種類のEthernetプロトコルをラインナップ
・簡単なプログラミングで各社PLCとの接続が可能
・複数台接続時もスイッチングハブを使えば、簡単にシステムの設計や増設可能
・誰でも簡単に最適設置
・高輝度LEDで交信状況を診断
・視認性の高い高輝度LEDを採用しており、遠く離れた場所からでも確認可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDシステム V680Sシリーズ リーダライタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRFIDタグへの書き込みが成功したことをどのように
して判断すればよいですか?
A
上位のコントローラから書き込みコマンドを
送って、正常終了のレスポンスが返ってきたら、
正常に書き込みが完了しています。
Q可動ケーブル(ロボットケーブル・屈曲ケーブル)
対応のRFIDのアンテナは、ありますか?
A
・形V600シリーズ
アンテナ形式の末尾に、-Rがある形式が可動ケーブルのアンテナになります。
形V600-H11-R(50cm)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFIDシステム V680Sシリーズ リーダライタ
V640シリーズ オプション品
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格143,000-58,25326,184 -18,610 -49,998 -24,377 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
製品種類リーダライタIDリンクユニット非接触式ドアスイッチコントローラ増設ユニットセーフティガード・スイッチングユニット-
電源電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24DC24
保護構造IP67-----

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト