17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RFIDシステム V680シリーズ アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)

通常単価(税別)
41,850
税込単価
46,035
通常出荷日:1日目

【特長】・検出用センサ16台分の機能を搭載・RFタグとの交信は16ビット単位で約64000とおりの識別...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品種類

最小発注数量
アンプ一体コントローラ、PNP出力
1個
アンプ一体コントローラ、NPN出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,850
( 46,035 )
1日目
41,850
( 46,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出用センサ16台分の機能を搭載
・RFタグとの交信は16ビット単位で約64000とおりの識別が可能です
・ラインの仕分け、機種判別から工程進捗管理にお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDシステム V680シリーズ アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFIDシステム V680シリーズ アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)
V640シリーズ オプション品
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
RFIDシステム V680シリーズ アンプ
RFIDシステム V680Sシリーズ リーダライタ
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格41,85058,25326,184 -33,210 -143,000 -24,377 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類RFID関連-セーフティ関連RFID関連-セーフティ関連
電源電圧(V)DC24DC24DC24-DC24DC24
サイズ(mm)90×30×65(突起部を除く)110×65×64-25×40×65--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト