エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)

通常単価(税別)
173,387
税込単価
190,726
通常出荷日:1日目

【特長】角型タイプのアンテナです。【用途】データをリード、ライトに使用できます。

型番:

V680-H01-V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V680-H01-V2の仕様・寸法情報

種類
RFID関連
製品種類
アンテナ
ケーブル長(m)
0.5
形状
角型
アンプ内蔵型/分離型
内蔵型
サイズ(mm)
250×200×35
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V680-H01-V2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,387
( 190,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】角型タイプのアンテナです。
【用途】データをリード、ライトに使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)の型番V680-H01-V2のページです。 型番V680-H01-V2に関する仕様情報を記載しております。
RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFIDシステム V680シリーズ アンテナ(アンプ内蔵タイプ)
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
漏水検知器 61F-WL
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
カレントセンサ SAO
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格173,38726,184 -13,91617,005 -11,23824,377 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜39日目在庫品1日目〜
種類RFID関連セーフティ関連その他その他その他セーフティ関連
製品種類アンテナ非接触式ドアスイッチコントローラ漏水検知器アンプカレントセンサ-
ケーブル長(m)0.5-----
形状角型-----
アンプ内蔵型/分離型内蔵型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト