エレクトロニクス部品技術窓口
ものと情報を一体化させる情報を書き込む媒体。【特長】<V680シリーズ>・情報量や取り付けるもののサイ...
詳細を確認| 形式 | 形V680- D1KP52MT | 形V680- D1KP54T | 形V680- D1KP66T | 形V680- D1KP66MT | 形V680- D1KP53M | 形V680- D1KP66T-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ容量 | 1,000バイト(ユーザエリア) | |||||
| メモリ種類 | EEPROM | |||||
| データ保持時間 *1 | データ書込み後10年(85℃以下) | |||||
| データ書換回数 | 各ブロック毎10万回(25℃) | |||||
| 使用周囲温度 (交信時) | -25℃~+85℃(氷結なきこと) | 交信時:-25~+70℃ (氷結なきこと) 非交信時:-40℃~+110℃ (氷結なきこと) | ||||
| 保存周囲温度 (データ保持) | -40℃~+125℃(氷結なきこと) 耐熱性熱サイクル-10/+150℃ 各30分 1,000サイクル 高温保存 +150℃ 1,000時間 *2 熱サイクル-10/+180℃ 各30分 200サイクル 高温保存 +180℃ 200時間 *3 | -40℃~+125℃ (氷結なきこと) | -40℃~+110℃ (氷結なきこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |||||
| 保護構造 | IP68 (IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当 (JIS C 0920:2003 付属書1) *4 | IP67 (IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当 (JIS C 0920:2003 付属書1) *4 | IP68(IEC60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1) *4 | IP67(IEC60529:2001) | ||
| 耐振動性 | 10~2,000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと | |||||
| 耐衝撃性 | 500m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと | |||||
| 形状 | φ8×5mm | φ20×2.7mm | 34×34×3.5mm | φ10×4.5mm (DIN698373準拠) | 95×36.5×6.5mm (突起物を除く) | |
| 材質 | ケース: PPS樹脂 充填樹脂: エポキシ樹脂 | 成形: PPS樹脂 | ケース: PPS樹脂 充填樹脂: エポキシ樹脂 | 外装樹脂: フッ素樹脂 (PFA) RFタグ本体: PPS樹脂 | ||
| 質量 | 約0.5g | 約2g | 約6g | 約7.5g | 約1g | 約20g |
| 金属対応 | あり | なし | なし | あり | あり | なし |
*1. 125℃以上の保存後は、データ変更の必要がなくても、再度データをライトしてください。
*2. +150℃の耐熱性は、+150℃保存1,000時間、熱衝撃 -10 / +150℃ 各30分 1,000サイクルの評価試験で確認 (試験サンプル22個で不良0個)
*3. +180℃の耐熱性は、+180℃保存200時間、熱衝撃-10 / +180℃ 各30分 200サイクルの評価試験で確認 (試験サンプル22個で不良0個)
*4. オムロン社で規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。
| 形式 | 形V680-D1KP58HTN |
|---|---|
| メモリ容量 | 1,000バイト(ユーザエリア) |
| メモリ種類 | EEPROM |
| データ保持時間 | データ書込み後10年(85℃以下) 0.5年(~125℃) 125℃を超える高温でのデータ保持は累積10時間 *1 |
| データ書換え回数 | 各ブロック毎10万回(25℃) |
| 使用周囲温度(交信時) | -25℃~+85℃(氷結なきこと) |
| 保存周囲温度 | -40~+250℃(氷結なきこと)*2 (データ保持:-40~+125℃) 1)常温/200℃ 各30分を1サイクルとして2,000サイクル 2)250℃ 500時間 |
| 保存周囲湿度 | 制限なし |
| 保護構造 | IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1) *3 |
| 耐振動性 | 10~2,000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと |
| 耐衝撃性 | 500m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと |
| 材質 | PPS樹脂 |
| 質量 | 約70g |
*1. 高温での保存後はデータ変更の必要がなくても、再度データをライトしてください。高温とは125℃を超え、250℃までの温度を指します。
*2. 高温環境下での保存や温度サイクルは内部部品の性能に影響を与えるため、寿命を有します。RFタグを以下の高温環境下に置き、メーカー内評価を行い問題なきことを確認しております。
*3. オムロン社で規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。
| 形式 | 形V680S-D2KF68M | 形V680S-D8KF68M |
|---|---|---|
| メモリ容量 | 2,000バイト(ユーザエリア) | 8,192バイト(ユーザエリア) |
| メモリ種類 | FRAM | |
| データ保持時間 | データ書込み後10年(85℃以下) | |
| データ書換え回数 | 各ブロック毎1兆回(85℃以下) アクセス回数*1:1兆回 | |
| 使用周囲温度(交信時) | -25℃~+85℃(氷結なきこと) | |
| 保存周囲温度 | -40~+125℃(氷結なきこと) | |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP68(IEC 60529:2001)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1) *2 IPX9K(DIN 40 050規格) | |
| 耐振動性 | 10~500Hz 複振幅1.5mm 加速度100m/s2 X、Y、Z各方向 各11分 10掃引印加し、異常なきこと | |
| 耐衝撃性 | 500m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと | |
| 形状 | 86×54×10mm | |
| 材質 | PPS樹脂 | |
| 質量 | 約46g | |
| 金属対応 | あり | |
*1.アクセス回数とはリードまたはライトの合計交信回数をいいます。
*2. オムロン社で規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,165円 ( 2,382円 ) | 1日目 |
2,250円 ( 2,475円 ) | 1日目 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,430円 ( 14,773円 ) | 1日目 |
3,999円 ( 4,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,512円 ( 3,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 1日目 |
4,621円 ( 5,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,121円 ( 4,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,350円 ( 9,185円 ) | 1日目 |
10,758円 ( 11,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,820円 ( 13,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,370円 ( 15,807円 ) | 1日目 |
ものと情報を一体化させる情報を書き込む媒体。
【特長】
<V680シリーズ>
・情報量や取り付けるもののサイズに応じて選択できます
<V680Sシリーズ>
・交信距離、必要なメモリ容量、取付け物の材質から最適な組合せを全7種類の中から簡単に選択していただくことができます


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
RFIDシステム V680/V680Sシリーズ RFタグ
4通常価格(税別):2,165円~

オムロン
漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式
0通常価格(税別):17,005円~

オムロン
電極棒および周辺部品 F03-□
5通常価格(税別):36円~

オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS
0通常価格(税別):7,236円~

オムロン
電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品
5通常価格(税別):351円~

オムロン
電極保持器 PS-□S(R)/-31
4.8通常価格(税別):2,090円~

オムロン
サイクルコントロールユニット G32A
0通常価格(税別):4,296円~

オムロン
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
0通常価格(税別):26,184円~

オムロン
RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz) V600シリーズ
0通常価格(税別):821円