エレクトロニクス部品技術窓口
三菱のGOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット【特長】・GOT2000シリーズ用【用途】・...
詳細を確認
(単位:mm)

GT27-R2-Zの寸法図
| カテゴリ | オプションユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT2000 | |
| ユニット | RGB入力ユニット | |
| 製品形名 | GT27-R2-Z | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC | |
| 対応機種 | GT27(5.7型を除く) | |
| RGB入力部 | RGB入力方式 | アナログRGB(SVGA:800×600、VGA:640×480[ドット]) |
| RGB入力チャンネル数 | 2チャンネル | |
| 入力映像信号 | 1Vp-p、75Ω | |
| 同期信号 | TTL、1kΩ | |
| 表示サイズ | 800×600[ドット](リフレッシュレート60、72、75[Hz]) 640×480[ドット](リフレッシュレート60、72、75、85[Hz]) | |
| 外部接続コネクタ | D-Sub15ピン(メス) | |
| 内部消費電流 | DC3.3V:0.49A DC5.0V:GT27-IF1000と合わせて0.35A | |
| 質量 | GT27-IF1000と合わせて0.33kg | |
(単位:mm)

GT27-ROUT-Zの寸法図
| カテゴリ | オプションユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT2000 | |
| ユニット | RGB出力ユニット | |
| 製品形名 | GT27-ROUT-Z | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC | |
| 対応機種 | GT27(5.7型を除く) | |
| RGB出力部 | RGB出力方式 | アナログRGB |
| 表示サイズ | [GT2715-X] XGA:1,024×768[ドット] [GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S] SVGA:800×600[ドット] [GT2710-V, GT2708-V] VGA:640×480[ドット] | |
| RGB出力チャンネル数 | 1チャンネル | |
| ドットクロック | [GT2715-X] 65.000MHz [GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S] 40.000MHz [GT2710-V, GT2708-V] 25.175MHz | |
| 水平走査周波数 | [GT2715-X] 48.4kHz [GT2712-S, GT2710-S, GT2708-S] 37.9kHz [GT2710-V, GT2708-V] 31.5kHz | |
| 垂直走査周波数 | 60Hz | |
| 外部接続コネクタ | D-Sub15ピン(メス) | |
| 内部消費電流 | DC3.3V:0.13A DC5.0V:GT27-IF1000と合わせて0.33A | |
| 質量 | GT27-IF1000と合わせて0.31kg | |
(単位:mm)

GT27-V4-Zの寸法図
| カテゴリ | オプションユニット | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ | GOT2000 | ||
| ユニット | ビデオ入力ユニット | ||
| 製品形名 | GT27-V4-Z | ||
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC | ||
| 対応機種 | GT27(5.7型を除く) | ||
| ビデオ入力部 | ビデオ入力方式 | カラー | NTSC方式、PAL方式(インタレース方式) |
| モノクロ | EIA方式、CCIR方式(インタレース方式) | ||
| ビデオ入力チャンネル数 | 4チャンネル | ||
| 入力信号 | 1Vp-p、75Ω、コンポジット信号 | ||
| 表示サイズ | 640×480、768×576、720×480[ドット] | ||
| 外部接続コネクタ | BNCコネクタ | ||
| 内部消費電流 | DC3.3V:0.32A DC5.0V:GT27-IF1000と合わせて0.34A | ||
| 質量 | GT27-IF1000と合わせて0.34kg | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
49,000円 ( 53,900円 ) | 19日目 |
32,900円 ( 36,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,000円 ( 53,900円 ) | 19日目 |
63,000円 ( 69,300円 ) | 19日目 |
34,500円 ( 37,950円 ) | 5日目 |
三菱のGOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット
【特長】
・GOT2000シリーズ用
【用途】
・ビデオ/RGB入出力ユニットとして利用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

オムロン
プログラマブルターミナル NV オプション品
0通常価格(税別):1,704円