エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

型番:

GT27-MMR-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GT27-MMR-Zの仕様・寸法情報

種類
ビデオ/RGB入出力/音声出力
分類
マルチメディアユニット
対応機種
GT27 (5.7型を除く)
備考
適合規格:UL/cUL、CE、KC
概要
ビデオ入力用(NTSC/PAL) 1ch 動画再生GT27用 (5.7型を除く)
RoHS?
6

商品情報

GOT2000シリーズ マルチメディアユニットの仕様

  • GT16マルチメディアユニット(GT16M-MMR-Z)およびビデオインタフェースコンバータユニット(GT27-IF1000)で構成。
  • GT27に装着すれば、Ethenetに接続されたパソコンとGOTの場合、FTPサーバ機能により、パソコンへ動画ファイルの送信が可能。

製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

GT27-MMR-Zの寸法図

GT27-MMR-Zの寸法図

製品仕様

カテゴリオプションユニット
シリーズGOT2000
ユニットマルチメディアユニット
製品形名GT27-MMR-Z
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)、KC
対応機種GT27(5.7型を除く)
ビデオ入力部ビデオ入力方式カラーNTSC方式、PAL方式(インタレース方式)
モノクロEIA方式、CCIR方式(インタレース方式)
チャンネル数1チャンネル
ビデオ入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号
表示サイズ640×480、768×576[ドット]
外部接続コネクタBNCコネクタ
音声入力部チャンネル数1チャンネル
音声入力信号1Vrms
外部接続コネクタφ3.5(直径3.5mm)ミニジャック、ストレートタイプ
音声出力部チャンネル数1チャンネル
音声入力信号1Vrms(定格負荷10kΩ時)
外部接続コネクタφ3.5(直径3.5mm)ミニジャック、ストレートタイプ
CFカードI/F部スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1チャンネル
使用モードTrue-IDEモード
EthernetIF部チャンネル数1チャンネル
外部接続コネクタRJ-45ジャック
データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T
動画ファイル部ファイル形式3G、MP4
映像符号・復号化形式MPEG-4 Part.2 SP@LV4
解像度/フレームレート(最大)VGA/15fps、QVGA/30fps
内部消費電流DC3.3V:0.51A
DC5.0V:GT27-IF1000と合わせて0.49A
質量GT27-IF1000と合わせて0.41kg
  • ※ 表示サイズ:768×576[ドット]は、PAL、CCIR方式のみ対応しています。

型番リスト

表示件数
型番
GT27-MMR-Z
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,640
( 82,104 )
19日目

詳細情報

基本情報

ビデオ入力用(NTSC/PAL)1ch動画再生可能なマルチメディアユニット。
【特長】
・ビデオカメラで撮った映像をGOTに表示またはCFカードに動画ファイルとして保存または再生可能。
・トラブル発生前後120秒(最大計240秒)のビデオ映像をCFカードに動画ファイルとして保存可能。
【用途】
・動画の再生、保存に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GOT2000シリーズ マルチメディアユニットの型番GT27-MMR-Zのページです。 型番GT27-MMR-Zに関する仕様情報を記載しております。
GOT2000シリーズ マルチメディアユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT2000シリーズ マルチメディアユニット
GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット
GOT1000シリーズ 変換アダプタ
GOT2000シリーズ アタッチメント
GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格74,6403,31524,9002,3944,40032,900 -
通常出荷日19日目在庫品1日目19日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ビデオ/RGB入出力/音声出力メモリカード通信ユニット通信ユニットアタッチメント-
分類マルチメディアユニットSDメモリカードユニット-コネクタ変換アダプタ--
対応機種GT27 (5.7型を除く)GT2103GT27 / GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)用-GT2104-RTBDGT27(5.7型を除く)
備考適合規格:UL/cUL、CE、KC適合規格:UL/cUL、CE、KC適合規格:UL/cUL、CE、KCGOTマルチドロップ接続時の渡り配線を容易にするための製品 マルチドロップ接続用コネクタ変換-適合規格:UL/cUL、CE、KC
概要ビデオ入力用(NTSC/PAL) 1ch 動画再生GT27用 (5.7型を除く)SDメモリカード装着用、GT2103用 (GT2103-PMBLSは除きます)----

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング