17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー

通常単価(税別)
1,6701,980
税込単価
1,8372,178
通常出荷日:5日目

USBインタフェースを保護構造IP67Fに対応させるために使用します。(交換用)

  • 商品画像は実物と異なる場合があります。詳細はメーカーに問い合わせをお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(型)

対応機種

備考

概要

RoHS?最小発注数量
5.7
GT145□ / GT2105
適合規格:UL/cUL、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
本体前面USBインタフェース用耐環境カバー(交換用)5.7型用(GT2105、GT145□用)
-
1個
10.1ワイド/7ワイド/5.7ワイド
GT2505 / GT2507(ワイドモデル) / GT2510(ワイドモデル)
適合規格:UL/cUL(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
ワイドモデル本体前面USBインタフェース用耐環境カバー(交換用)12.1型ワイド/10.1型ワイド/7型ワイド用(GT25ワイド、GT21ワイド用)/5.7型用(GT2505用)
6
1個
5.7
GT2705
適合規格:UL/cUL、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
本体前面USBインタフェース用耐環境カバー(交換用)5.7型用(GT2705用)
6
1個
15/12.1/10.4/8.4
GT2508 / GT2510(ワイドモデルを除く) / GT2512 / GT2708 / GT2710 / GT2712 / GT2715
適合規格:UL/cUL、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
本体前面USBインタフェース用耐環境カバー(交換用)15型/12.1型/10.4型/8.4型用(GT27、GT25(ワイドモデルを除く)用)
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
5日目
1,910
( 2,101 )
5日目
1,880
( 2,068 )
5日目
1,980
( 2,178 )
5日目

詳細情報

基本情報

USBインタフェースを保護構造IP67Fに対応させるために使用します。(交換用)

ご注意

  • 商品画像は実物と異なる場合があります。詳細はメーカーに問い合わせをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー
GOT2000シリーズ マルチメディアユニット
GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
GOT1000シリーズ 変換アダプタ
GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,670-74,6403,3152,39416,400 -20,200 -
通常出荷日5日目19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他ビデオ/RGB入出力/音声出力メモリカード通信ユニット通信ユニット通信ユニット
分類USB耐環境カバーマルチメディアユニットSDメモリカードユニットコネクタ変換アダプタQCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用QCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用
保護構造:IP67f対応-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング