17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マイクロブロワ ドライバ TF037-1001-D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロブロワ ドライバ

販売終了

型番

TF037-1001-D

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マイクロブロワ TF037各シリーズを駆動するための共通ドライバです。
外部から入力するコントロール電圧でモータ駆動速度を可変できます。
各保護機能を有します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] ドライバ
定格電圧(V)
DC24V
定常電流(A)
1.2 以下
回転数(r/min)
40,000
消費電力(W)
29 以下
使用温度/湿度
-10~50 ℃/10~90 %RH(結露なきこと)
サイズ (W x D x H)(mm)
65 x 50 x 17
適用対象ブロワ
TF037C-2100-F / TF037C-2000-F / TF037E-2000-F / TF037F-2000-F
付属ハーネス
ドライバ-マイクロブロワ接続用 x1、ドライバ-電源接続用 x1
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト