エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    DC分岐ケーブル

    通常単価(税別)
    904
    税込単価
    994
    通常出荷日:5日目

    【仕様】1つのDCジャックの先に、2つのDCプラグがついた分配ケーブルです。

    型番:

    C1K-G1W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    C1K-G1Wの仕様・寸法情報

    コネクタ1(CN1)
    [その他] DCプラグ-メス
    コネクタ2(CN2)
    [その他] DCプラグ-オス
    コネクタ3(CN3)
    [その他] DCプラグ-オス
    長さ(m)
    295

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C1K-G1W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    904
    ( 994 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    1つのDCジャックの先に、2つのDCプラグがついた分配ケーブルです。

     
    日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
    ・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
    ・短納期出荷
    ・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
    サービス詳細はこちら

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DC分岐ケーブルの型番C1K-G1Wのページです。 型番C1K-G1Wに関する仕様情報を記載しております。
    DC分岐ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DC分岐ケーブル
    USB-シリアル変換ケーブル
    コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
    コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
    コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
    制御信号用 IEEE1284(MDR)⇔ MIL変換ケーブル
    メーカーSUS(エスユーエス)共立電子産業ミスミミスミミスミミスミ
    通常価格9046,600----
    通常出荷日5日目3日目〜2日目3日目2日目〜3日目
    コネクタ1(CN1)DCプラグ-メスUSB Type-A(オス)----
    コネクタ2(CN2)DCプラグ-オスQI6芯メス----
    コネクタ3(CN3)DCプラグ-オス-----
    長さ(m)295約1.8----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変換・分岐ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト