17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

DC延長ケーブル 1m/2m

通常単価(税別)
7731,034
税込単価
8501,137
通常出荷日:5日目

DC24V電源アダプタに対応【用途】・LED電源等DC24Vの延長。・SiO電源の延長

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
1
1個
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
5日目
1,034
( 1,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

DC24V電源アダプタに対応
【用途】
・LED電源等DC24Vの延長。
・SiO電源の延長

規格表

導体サイズ0.3sq
定格電流3A
質量30g/1m、60g/2m
プラグ内径Φ2.1
プラグ外径φ5.5

 

日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC延長ケーブル 1m/2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC延長ケーブル 1m/2m
延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
延長コード(1+1個口)
延長コード EDLP延長コード 白
電源延長コード
防雨延長コード
メーカーSUS(エスユーエス)ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライELPA朝日電器
通常価格773-2,0231,761 -1,047 -764 -3,453 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜1日目
プラグ形状その他A-2A-2A-2A-2A-2
ソケット形状その他A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電圧(V)DC24125125125125125
プラグ角度(正面時の引出方向)ストレート-----
ソケット角度(正面時の引出方向)ストレート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト