ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シールドクリップ

通常単価(税別)
270
税込単価
297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テイシン電機 ワニ口・みのむしクリップ シールドクリップ。・分類:ワニ口クリップ・色:赤・材質(絶縁部...

詳細を確認

型番:

C-101-5アカ
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-101-5アカの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
材質(絶縁部)
PVC
材質(端子)
黄銅
メッキ
定格電流(A)
1
長さ(L)(mm)
35
最大開口寸法(mm)
6
備考
カバー付

型番リスト

表示件数
型番
C-101-5アカ
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テイシン電機 ワニ口・みのむしクリップ シールドクリップ。
・分類:ワニ口クリップ
・色:赤
・材質(絶縁部):PVC
・材質(端子):黄銅
・メッキ:金
・定格電流(A):1
・長さ(L)(mm):35
・最大開口寸法(mm):6
・備考:カバー付

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドクリップの型番C-101-5アカのページです。 型番C-101-5アカに関する仕様情報を記載しております。
シールドクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドクリップ
ワニ口クリップ(モールドクリップ)
バッテリークリップ(赤黒セット)
テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531
シールドクリップ L型
シールドクリップ M型
メーカーテイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格2701,765503 -251 -513 -415 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
材質(絶縁部)PVCABS----
材質(端子)黄銅----
メッキスズ----
定格電流(A)1-----

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト