エレクトロニクス部品技術窓口
MIB情報をアクティブに監視するネットワーク監視表示灯。【特長】・Ping監視による死活監視に加え、S...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

ネットワーク監視表示灯 NHS-FV1 商品イメージ

ネットワーク監視表示灯 NHP-FV1 商品イメージ

ネットワーク監視表示灯 NHL-FV1 商品イメージ
(単位:mm)

NHS-FV1シリーズ 寸法図
| 段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長(mm) | 198 | 228 | 258 | 288 | 318 |
| 質量(g) | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 製品型式 | NHS-3FV1-RYG | |
|---|---|---|
| ネットワーク | 物理層 | Ethernet(IEEE802.3準拠)10BASE-T/100BASE-TX(オートネゴシエーション・全二重/半二重) |
| データリンク層 | CSMA/CD | |
| ネットワーク層 | IP・ICMP・ARP | |
| トランスポート層 | TCP・UDP | |
| アプリケーション層 | HTTP・SMTP・SNMP・RSH・NTP・POP・DNS・SOCKET・DHCP・SLMP | |
| 他の機能 | クリアスイッチ | あり(消灯及び音声停止) |
| 自己診断機能 | あり | |
| 段数 | 1~5段(購入後変更可) | |
| 色配列 | 標準色(購入後変更可) | |
| 設定機能 | Web設定 | |
| 表示灯部 | 発光色 | 赤・黄・緑・青・白(LED) 透明グローブ |
| 点滅回数(周期) | 60回/分 | |
| 音圧レベル(at1m/可変) | 最大88dB以上~0 | |
| 音種 | 音声・ブザー | |
| 音声ライン出力 | あり | |
| 再生音数 | 最大70種類 | |
| ブザー音色 | 4音(ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ)(ピー・ピー・ピー)(ピピッ・ピピッ)(ピー※連続音) | |
| 再生モード | 後入力優先再生/メモリ再生 | |
| 音量調整 | アナログvol.による無段階調整/web画面より入力 | |
| BUSY出力 | あり | |
| 本体仕様 | 消費電力 | 本体2.2W |
| 3.5W | ||
| 供給電源 | 専用付属ACアダプタ(日本の法令に適合しています) | |
| 定格電圧 | 本体:DC24V/ACアダプタ:AC100V~240V | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH以下(結露なきこと) | |
| 外部接点出力 | 1点 | |
| 外部接点入力 | 4点 | |
| USBポート | TYPE-A 1点 | |
| 操作部 | クリアスイッチ・リセットスイッチ・テストスイッチ・モードスイッチ・ボリューム | |
| 適合規格 | CEマーキング適合:EN55032, EN55024 FCC Part 15 Subpart B Class A | |

NHP-FV1シリーズ/NHL-FV1シリーズ 寸法図
NHP-□FV1型の段数別本体長・質量
| 段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長(mm) | 276 | 311 | 346 | 381 | 416 |
| 質量(g) | 980 | 1,010 | 1,040 | 1,070 | 1,100 |
NHL-□FV1型の段数別本体長
| 段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体長(mm) | 268 | 309 | 350 | 391 | 432 |
| 質量(g) | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 |
※質量はACアダプタを含みません。
| 製品型式 | NHP-□FV1-□□□ | NHL-□FV1-□□□ | |
|---|---|---|---|
| ネットワーク | 物理層 | Ethernet(IEEE802.3準拠)10BASE-T/100BASE-TX(オートネゴシエーション・全二重/半二重) | |
| データリンク層 | CSMA/CD | ||
| ネットワーク層 | IP・ICMP・ARP | ||
| トランスポート層 | TCP・UDP | ||
| アプリケーション層 | HTTP・SMTP・SNMP・RSH・NTP・POP・DNS・SOCKET・DHCP・SLMP | ||
| 他の機能 | クリアスイッチ | あり(消灯及び音声停止) | |
| 自己診断機能 | あり | ||
| 段数 | 1~5段(購入後変更可) | ||
| 色配列 | 標準色(購入後変更可) | ||
| 設定機能 | Web設定 | ||
| 表示灯部 | 発光色 | 赤・黄・緑・青・白(LED) 透明グローブ | |
| 点滅回数(周期) | 60回/分 | ||
| 音圧レベル(at1m/可変) | 最大88dB以上~0 | ||
| 音種 | 音声・ブザー | ||
| 音声ライン出力 | あり | ||
| 再生音数 | 最大70種類 | ||
| ブザー音色 | 4音(ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ)(ピー・ピー・ピー)(ピピッ・ピピッ)(ピー※連続音) | ||
| 再生モード | 後入力優先再生/メモリ再生 | ||
| 音量調整 | アナログvol.による無段階調整/web画面より入力 | ||
| BUSY出力 | あり | ||
| 本体仕様 | 消費電力 | 本体2.2W | |
| 3.5W | |||
| 供給電源 | 専用付属ACアダプタ(日本の法令に適合しています) | ||
| 定格電圧 | 本体:DC24V/ACアダプタ:AC100V~240V | ||
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH以下(結露なきこと) | ||
| 外部接点出力 | 1点 | ||
| 外部接点入力 | 4点 | ||
| USBポート | TYPE-A 1点 | ||
| 操作部 | クリアスイッチ・リセットスイッチ・テストスイッチ・モードスイッチ・ボリューム | ||
| 適合規格 | FCC Part 15 Subpart B Class A | ||
開発型ベンチャー企業が、販売する機器が多く存在したが、製品の修理・保守などで、突然の販売中止、修理対応も対応不可で、官公庁含め入札含めた製品選択が難しい製品でした。この問題を解決し、製品化したのが、本ネットワーク製品です。
MIB情報をアクティブに監視するネットワーク監視表示灯。
【特長】
・Ping監視による死活監視に加え、SNMP監視による状態監視機能を搭載。
・MIB情報をアクティブに取得し設定した条件と合致すると、光/音/音声/メールでお知らせ。
・音声/メロディの書換えをWEBブラウザ上でMP3ファイルをアップロード。
・USB端子を装備し、USBメモリを使って簡単にログの取得及びファームの更新が可能。
・設定しておいたメッセージや入力設定を組合わせて、音声で詳細に伝える事が可能。
・デジタル入力4点、デジタル出力1点を搭載。
・LINE OUT端子を搭載し、既存の放送設備と連動可能。
・メッセージ・メロディ対応。
・接点入出力搭載。
・機器の状態をアクティブに取得。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯
5通常価格(税別):13,970円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A
4.8通常価格(税別):5,960円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)
3.5通常価格(税別):13,961円~

ミスミ
3色壁取付積層信号灯
0通常価格(税別):9,800円