エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PHN-D88インターフェースコンバータ

通常単価(税別)
87,090
税込単価
95,799
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・デジタル入力を8チャンネル搭載・デジタル出力8点搭載・端子台はすべてスクリューレス対応・SN...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

PHN-D88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHN-D88の仕様・寸法情報

種類
ワイヤレス機器
品名
インタフェースコンバータ
定格電圧
DC5V(本体)
仕様
入力インタフェース:Ethernet
寸法 幅(mm)
185
寸法 奥行(mm)
116
寸法 高さ(mm)
42
その他仕様
デジタル 入力:8/出力8

商品情報

製品仕様

■機能

入力インターフェースEthernet
監視するping監視監視ノード数10ノード
異常判定回数設定-
送信個数設定-
周期設定0~2,147,483,646秒
SNMPTRAP受信-
variable-bindings判定-
アプリケーション監視-
知らせるメール送信先5件
POP認証
SMTP認証-
rshコマンド送信10件
SNMPTRAP送信4件
制御するHTTPコマンド-
RSHコマンド
SNMP SETコマンド
SOCKETPHNコマンド
PNSコマンド-
PRSH-WIN1(別売)
取付け据置き
ラック取付け-
接点入出力デジタル入力8
デジタル出力8
デジタル入力
検知機能
ON/OFF個別操作-
デジタル出力ON制御
デジタル出力OFF制御-
その他コンフィグ
設定
読込み-
書込み-
WEBブラウザ設定
ユーティリティソフトPHN-Manager
供給電源専用付属ACアダプタ
定格電圧本体:DC5V
ACアダプタ:AC100V
外形寸法(mm)W×D×H185×116×42

型番リスト

表示件数
型番
PHN-D88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,090
( 95,799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル入力を8チャンネル搭載
・デジタル出力8点搭載
・端子台はすべてスクリューレス対応
・SNMP対応
・RSHで制御可能
・PINGを用いて死活監視が可能
・幅広いプロトコルに対応したインターフェースコンバータです

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHN-D88インターフェースコンバータの型番PHN-D88のページです。 型番PHN-D88に関する仕様情報を記載しております。
PHN-D88インターフェースコンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHN-D88インターフェースコンバータ
インターフェースコンバータ PHC-D08N
インターフェースコンバータ(NBM-D88N)
インターフェースコンバータ PHC-D08
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-6M-Z2
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格87,09031,650118,93040,48078,94360,905
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器
品名インタフェースコンバータインタフェースコンバータインタフェースコンバータインターフェースコンバータ信号灯LME型専用送信機信号灯LE型専用送信機
定格電圧DC5V(本体)DC24V(本体)DC24V(本体)DC24V/DC5V(USBバスパワー)DC24VDC24V
仕様入力インタフェース:Ethernet入力インタフェース:RS-232C/USB----
寸法 幅(mm)1851172621176565
よく一緒に購入される商品

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト