エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インターフェースコンバータ PHC-D08N

型番:

PHC-D08N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHC-D08Nの仕様・寸法情報

種類
ワイヤレス機器
品名
インタフェースコンバータ
定格電圧
DC24V(本体)
代表規格
CE
仕様
入力インタフェース:RS-232C/USB
寸法 幅(mm)
117
寸法 奥行(mm)
100
寸法 高さ(mm)
28
その他仕様
デジタル 出力8
備考
ACアダプタなし
RoHS?
10
-
-

商品情報

PHC-D08インターフェースコンバータの詳細

  • ※ USBケーブル(タイプAオス/タイプBオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。
  • ※ 本製品には配線用RS-232Cストレートケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。
PHC-D08インターフェースコンバータ 商品イメージ

PHC-D08インターフェースコンバータ 商品イメージ

USB接続に対応イメージ

USB接続に対応イメージ

RS-232ポートへの配線イメージ

RS-232ポートへの配線イメージ

製品仕様

型式PHC-D08N(ACアダプタなし)
定格電圧本体DC24V、DC5V(USBバスパワー)
ACアダプタ入力:AC100V~240V(50/60Hz) 出力:DC24V
電圧許容範囲AC90V~264V(ACアダプタ使用時)
定格消費電力待機時0.4W(AC100V使用時)
最大動作時16W(AC100V使用時)
使用周囲温度0℃~+40℃
使用周囲湿度20%~85%RH(結露なきこと)
取付場所・方向屋内、正方向
保護等級IP20
質量370g(±10%)
インターフェースUSBポートUSB 2.0準拠(バスパワー対応) 標準Bタイプ(メス)
シリアルポートRS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)
外部接点出力接点数8点
接点仕様無電圧接点出力 A接点
接点定格DC30V/3A
電源出力※出力定格DC24V/500mA以下
付属品設置説明書、ゴム足
対応OSWindows 7(32bit,64bit)、Windows 8(32bit,64bit)、Windows 8.1(32bit,64bit)、Windows 10(32bit,64bit)、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
  • ※ ACアダプタを接続していない状態では、電源出力端子は使用できません。電源出力端子を使用する場合には必ずACアダプタを接続してください。

PHC-D08インターフェースコンバータの寸法

(単位:mm)

PHC-D08インターフェースコンバータ 寸法図

PHC-D08インターフェースコンバータ 寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は、パソコンのUSBポート/RS-232Cポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
  • ※ 本製品にはACアダプタは付属されておりません。お客様でご用意ください。

型番リスト

表示件数
型番
PHC-D08N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,650
( 34,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

パソコン等からの制御がカンタンなPHC-D08インターフェースコンバータ。
【特長】
・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線可能。
・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことが可能。
・簡単な通信プロトコルでソフトの負担を軽減。
・出力接点数は、8点で各接点は独立。
・出力接点容量は3A/DC30V。
・出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不要なため、簡単に配線可能。
【用途】
・無人レジ/券売機の状態表示の信号出力用に使用。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェースコンバータ PHC-D08Nの型番PHC-D08Nのページです。 型番PHC-D08Nに関する仕様情報を記載しております。
インターフェースコンバータ PHC-D08Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電源出力端子から出力が出ない
A
USBを接続している場合、USBバスパワーで動作をしていていないか確認をしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェースコンバータ PHC-D08N
PHN-D88インターフェースコンバータ
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-6M-Z2
インターフェースコンバータ PHC-D08
インターフェースコンバータ(NBM-D88N)
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格31,65087,09078,94340,480118,93060,905
通常出荷日3日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器ワイヤレス機器
品名インタフェースコンバータインタフェースコンバータ信号灯LME型専用送信機インターフェースコンバータインタフェースコンバータ信号灯LE型専用送信機
定格電圧DC24V(本体)DC5V(本体)DC24VDC24V/DC5V(USBバスパワー)DC24V(本体)DC24V
代表規格CE-CE---
仕様入力インタフェース:RS-232C/USB入力インタフェース:Ethernet----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング