エレクトロニクス部品技術窓口
ネットワークの状態監視をフレキシブルに制御。【特長】・デジタル入力8点 デジタル出力8点搭載。・幅広い...
詳細を確認■機能
| 入力インターフェース | Ethernet | ||
|---|---|---|---|
| 監視する | ping監視 | 監視ノード数 | 24ノード |
| 異常判定回数設定 | 0~30 | ||
| 送信個数設定 | 1~3 | ||
| 周期設定 | 1~600秒 | ||
| SNMP | TRAP受信 | 64(4件×16グループ) | |
| variable-bindings判定 | ○ | ||
| アプリケーション監視 | ○ | ||
| 知らせる | メール | 送信先 | 8件 |
| POP認証 | ○ | ||
| SMTP認証 | ○ | ||
| rshコマンド送信 | 8件 | ||
| SNMP | TRAP送信 | 8件 | |
| 制御する | HTTPコマンド | ○ | |
| RSHコマンド | ○ | ||
| SNMP SETコマンド | ○ | ||
| SOCKET | PHNコマンド | ○ | |
| PNSコマンド | ○ | ||
| PRSH-WIN1(別売) | ○ | ||
| 取付け | 据置き | ○ | |
| ラック取付け | ○(NBM-AMG【別売】使用時) | ||
| 接点入出力 | デジタル入力 | 8 | |
| デジタル出力 | 8 | ||
| デジタル入力 検知機能 | ON/OFF個別操作 | ○ | |
| デジタル出力ON制御 | ○ | ||
| デジタル出力OFF制御 | ○ | ||
| その他 | コンフィグ 設定 | 読込み | ○ |
| 書込み | ○ | ||
| WEBブラウザ設定 | ○ | ||
| ユーティリティソフト | PNS-Manager | ||
| 供給電源 | 専用付属ACアダプタ | ||
| 定格電圧 | 本体:DC24V ACアダプタ:AC100V~240V | ||
| 外形寸法(mm)W×D×H | 262×124.5×42 | ||
■各部の名称

| (1) | リセットスイッチ | (4) | 選択スイッチ | (7) | 入力表示LED | (10) | LINK表示LED | (13) | シリアル インターフェース | (16) | 出力端子台 |
| (2) | モード切替 スイッチ | (5) | パワーLED | (8) | 出力表示LED | (11) | LANコネクタ | (14) | 機能アース端子 | (17) | 電源出力端子台 |
| (3) | クリアスイッチ | (6) | ステータスLED | (9) | USBコネクタ | (12) | ACT表示LED | (15) | 入力端子台 | (18) | DCジャック |

●サーバラックへ取付可能

●条件設定機能
デジタル入力の検知条件を設定することが可能です。


※PHN/PNSコマンドはパトライト独自の制御コマンドです。



ネットワークの状態監視をフレキシブルに制御。
【特長】
・デジタル入力8点 デジタル出力8点搭載。
・幅広いコマンドに対応。
・PINGを用いて死活監視が可能。
・端子台はすべてスクリューレス対応。
・デジタル入力の検知条件を設定可能。
・USBメモリでのログ取得が可能。