17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

eGシリーズ スイッチングHUB PN28080K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

eGシリーズ スイッチングHUB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN28080K

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
様々な環境に柔軟な方法で設置可能です
・コンパクト筐体
・動作環境50℃対応(Switch-M48eG:ファン回転数高速時)
・ファンレス(Switch-M48eGはファンあり)
・マグネット標準添付なのでオプション不要で什器に設置できます(Switch-M48eGは非対応)
・ラックマウント金具も標準添付です(Switch-M8eGはオプション品です)
ループ検知・遮断/ヒストリー機能
・ループ検知・遮断/ヒストリー機能で、ユーザの誤接続によるループ障害を防ぎます。
 過去3日以内のループ発生ポートをポートLEDでお知らせするオリジナル機能(ループヒストリー機能)で履歴を確認できます。

認証機能
・豊富な認証方式に対応し、不正アクセスを防止します。
・IEEE802.1X認証・MAC認証・WEB認証
・トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/WEB認証を1つのポートで同時待ち受け可能)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
9ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
マグネット
周囲温度(動作時) 
-20~70℃
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
210
寸法 厚み(mm)
130
通信規格詳細
10/100/1000BASE-T
SFP拡張ポート
1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト