17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Tap型 スイッチングHUB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Tap型 スイッチングHUB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN21050

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Tap型ラインアップ。
・ネットワークのループ障害防止機能やコンパクト・ファンレス設計でデスクサイドへの設置に最適なタップ型スイッチングハブです。
・埋め込み型マグネット付。
・電源コード一体型(抜け防止)。
・電源コード二重被覆。
・電源コードは二重被覆で、万一断線しても外部にスパーク(火花)が出にくい丈夫な構造です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[その他] 壁面、什器(マグネット)
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
31
寸法 幅(mm)
130
寸法 厚み(mm)
100
通信規格詳細
10/100BASE-TX
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(最小/最大)(W)
0.6 /1.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト