17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

一人静タイプA

通常単価(税別)
67,576130,472特別価格
税込単価
74,334143,519特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・独自構造の薄型軽量吸音パネルになります・端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体寸法(幅×高さ×厚さ)

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

最小発注数量
1005×1005×36
9
856-0419
1個
1005×2005×36
18
856-0420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,57664,622
( 71,084 )
11日目
130,472123,674
( 136,041 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自構造の薄型軽量吸音パネルになります
・端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です
・グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません
・国土交通省不燃認定取得済みです
・別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます
【用途】
・高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人静タイプAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一人静タイプA
MP-A 電力量計用取付板
MPH-A ハーフカバー付電力量計用取付板
取付ベース WGPシリーズ
リン青銅板 RPシリーズ
EIAアタッチメントパネルシステム ATシリーズ
メーカー静科日東工業日東工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格67,576-1,860 -3,720637 -579 --
通常出荷日5日目〜3日目3日目2日目在庫品1日目〜お見積り
材質アルミ樹脂樹脂A1100PC5191P
詳細タイプ一人静タイプA-----
吸音性能90~100%(500Hz)-----
遮音性能25.4dB(500Hz)-----
材質/仕上アルミ(表面)/発泡樹脂特殊加工ハニカム(内部)/焼付塗装アルミ(背面)/アルマイト加工アルミ(枠)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト