17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Mini-Com(TM) ローゼットボックス

ご注意

  • アングルモジュラージャック、RJ45 JJ中継アダプターは取り付けできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法 本体ヨコ(mm)

  • ポート数

型番リスト

表示件数

寸法 本体ヨコ

(mm)

ポート数

最小発注数量
37.59
1
1個
53.46
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
1日目
1,279
( 1,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き
・Mini-Com(TM) モジュールを取り付け可能

ご注意

  • アングルモジュラージャック、RJ45 JJ中継アダプターは取り付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Com(TM) ローゼットボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-Com(TM) ローゼットボックス
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
メーカーパンドウイットミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格994-680856891926 -873
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)
ホワイトその他その他その他
寸法 本体タテ(mm)24.8916.1319.2-14.616.2
寸法 本体奥行(mm)66.0426.9634.3-36.136.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト