17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M Cat6 RJ45モジュラープラグ (100個入) VOL-RJ45PLG-6SL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M Cat6 RJ45モジュラープラグ (100個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-RJ45PLG-6SL

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・FTP、UTPケーブル用モジュラープラグです。
・AWG24単線/より線またはAWG26単線のドレインワイヤーを持つアルミフォイルのシールドケーブル(FTP、UTP)に適用します。
・シールドシェル一体型の1パーツ校正で簡単に施工できます。
・シールドシェル一体型の本体にロードパー、ディバイダー及び専用ブーツ付きです。
【用途】
・FTP、UTPケーブルのプラグ加工に。
【商品仕様】
・種類:カテゴリ6
・適合ケーブル:FTP、UTPケーブル(AWG24)の単線、ケーブル外径(Φ):6.9~7.2mm
・箱入数:100
・JANコード:4549395704903
・トラスココード:835-4823
・質量:450g

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト