17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コの字型エッチング 板厚2.4mm用 長さ1m 屋内用 TEG-024-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コの字型エッチング 板厚2.4mm用 長さ1m 屋内用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TEG-024-10

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ナイロン製で、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれている板厚2.4mm専用のケーブルブッシュ。
【特長】
・長さが1mタイプで、パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等の保護に最適。
・はめ込み方式で簡単に取り付けができ、接着剤を使って固定や必要な長さにカットしての使用が可能。
・パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適している。
・10本入りで、任意の長さにカットして使用できるので経済的。
【用途】
・ケーブル、パネル、シャーシーのエッジ部分を保護する際に最適。
・屋内用として利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト