エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g【50個入り】

型番:

MRT4H-L4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MRT4H-L4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MRT4H-L4
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,957
( 13,153 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
・硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
・硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
【用途】
・過酷な環境、硬いものへの結束。
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):7.9
・厚さ(mm):0.25
・長さ(mm):447
・最大結束径(mm):102
・引張強度(N):1780
・屋内・屋外用
・使用温度範囲:-80~538℃
・専用結束工具:MTRTLS、MTRTH
・最小束線径:25.4φmm
・JANコード:0074983023363
・トラスココード:818-0340
・質量:480g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480gの型番MRT4H-L4のページです。 型番MRT4H-L4に関する仕様情報を記載しております。
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)
ステンレススチールバンド ダブルロックタイ
【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)
ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミトラスコ中山
通常価格11,957561,89413,10316,1445,075 -6,450
通常出荷日3日目1日目4日目3日目在庫品1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト