エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)【50個入り】

型番:

MLT2EH-LP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MLT2EH-LPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MLT2EH-LP
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,103
( 14,413 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
・独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
・締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
・全てのエッジが面取りされているため安全です。
・耐紫外線性、耐水性、耐腐食性に優れています。
・強い強度と耐久性があり、より過酷な環境での使用に適しています。
【用途】
・電線、パイプなどの結束。
・機体内部の導管を保護する断熱材の保持。
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):12.7
・厚さ(mm):0.25
・長さ(mm):300
・最大結束径(mm):51
・引張強度(N):2670
・使用温度範囲(℃):-80~538℃
・屋内・屋外用
・専用結束工具:HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
・使用温度範囲:-80~538℃
・UL規格品
・JANコード:0074983609574
・トラスココード:825-7286
・質量:517g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)の型番MLT2EH-LPのページです。 型番MLT2EH-LPに関する仕様情報を記載しております。
パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)
結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm 黒
結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル
MLT(自動ロック式)ステンレススチールバンド
結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm 黒
結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル
メーカーパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格13,10313,14911,7747,813 -15,73597
通常出荷日4日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト