エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径5.5~8.0mm【100個入り】

型番:

THKU-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

THKU-7の仕様・寸法情報

商品情報

各種電子、電気機器等の配線やケーブル専用の結束バンド

コンパクトに収納できる。

コンパクトに収納できる。

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径5.5~8.0mmの外形図と仕様

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径5.5~8.0mmの寸法図

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径5.5~8.0mmの寸法図

 

(単位:mm)

 

閉じた状態

閉じた状態

品番(A)(B)(C)(D)(E)適用収納径
THKU-714.618.51.113.812.4φ5.5~8.0(適用収納径5.5~8.0mm)
  • 屋内用。
  • 使用温度範囲:-30~+80℃。
  • サイズ:8mm。
  • 色:白。
  • 材質:ナイロン6、UL94V-0。
  • 質量:40g。

型番リスト

表示件数
型番
THKU-7
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
1日目

詳細情報

基本情報

弾力性にすぐれた独自の内バネで電線等をしっかり押さえ保護する結束バンド。
【特長】
・各種電子、電気機器等の配線やケーブル専用の結束具として展開。
・コンパクトに収納ができ、外観にも響きにくくスッキリ見せる。
・結束が5.5~8.0mmの範囲内で使用でき、配線の結束や取り外しが簡単に出来る。
【用途】
・配線やケーブル用の結束時に最適。
・屋内用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径5.5~8.0mmの型番THKU-7のページです。 型番THKU-7に関する仕様情報を記載しております。
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径5.5~8.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径5.5~8.0mm
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mm
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径2.0~4.0mm
ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型
ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型
ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80773089818,98051017,868
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング