エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mm【100個入り】

型番:

THKU-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

THKU-5の仕様・寸法情報

商品情報

各種電子、電気機器等の配線やケーブル専用の結束バンド

コンパクトに収納できる。

コンパクトに収納できる。

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径3.5~5.5mmの外形図と仕様

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径3.5~5.5mmの寸法図

ギュッとコンパクトケーブルクリップ結束可能径3.5~5.5mmの寸法図

 

(単位:mm)

 

閉じた状態

閉じた状態

品番(A)(B)(C)(D)(E)適用収納径
THKU-511.215.11.010.99.8φ3.5~5.5(適用収納径3.5~5.5mm)
  • 屋内用。
  • 使用温度範囲:-30~+80℃。
  • サイズ:4mm。
  • 色:白。
  • 材質:ナイロン6、UL94V-0。
  • 質量:28g。

型番リスト

表示件数
型番
THKU-5
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
1日目

詳細情報

基本情報

弾力性にすぐれた独自の内バネで電線等をしっかり押さえ保護する結束バンド。
【特長】
・各種電子、電気機器等の配線やケーブル専用の結束具として展開。
・コンパクトに収納ができ、外観にも響きにくくスッキリ見せる。
・結束が3.5~5.5mmの範囲内で使用でき、配線の結束や取り外しが簡単に出来る。
【用途】
・配線やケーブル用の結束時に最適。
・屋内用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mmの型番THKU-5のページです。 型番THKU-5に関する仕様情報を記載しております。
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mm
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径5.5~8.0mm
ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径2.0~4.0mm
ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型
結束バンド 150 x 3.5 mm 緑 T30R
結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格7308078985103,84211,774
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト