エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、【800個入り】

通常単価(税別)
5,735
税込単価
6,309
通常出荷日:1日目

【特長】・主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。・様々な長さ、色のケーブルタイ...

詳細を確認
  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

型番:

BUCK.003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (800個入り)

BUCK.003の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BUCK.003
RoHS?最小発注数量
10
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,735
( 6,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
・様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。
【商品仕様】
・色:緑、黄、赤、青
・幅(mm):3.5、4.5
・最大結束径(mm):36、51
・長さ(mm):140~200
・引張強度(N):200、280
・厚さ(mm):1.08、1.4
・使用温度範囲(℃):-15~85
・屋内用
・JANコード:8014748308245
・トラスココード:835-6409
・質量:950g
【材質/仕上】
・ナイロン66

ご注意

  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、の型番BUCK.003のページです。 型番BUCK.003に関する仕様情報を記載しております。
SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、
SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm
インシュロック カラータイ 標準グレード
SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)
結束バンド 150 x 7.6 mm 黒 REL140
SapiSelco タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm (50本入)
メーカーSapiSelcoSapiSelcoヘラマンタイトンSapiSelcoヘラマンタイトンSapiSelco
通常価格5,7354,695648 -2,1855,6554,954
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目4日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト