17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3M 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 ベンガラ色 100g GC-P100 BG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 ベンガラ色 100g

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GC-P100 BG

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。
・乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。
・色付のため、塗布した箇所をひと目で確認できます。
・皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。
【用途】
・屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。
・屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。
・ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。
【商品仕様】
・色:ベンガラ色
・容量(g):100
・性状:高粘ちゅう液体
・外観:ベンガラ色
・JANコード:4549395684366
・トラスココード:855-8677
・質量:110g
【材質/仕上】
・ブチルゴム系材料

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 停電状態にして施工してください。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト