17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELPA 足せるモール 床用0号 PSM-U040P3-GY

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELPA 足せるモール 床用0号

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PSM-U040P3-GY

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
・床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
・同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
・電源ケーブル1本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
・電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
【用途】
・床面の配線保護に。
【商品仕様】
・色:グレー
・適用ケーブル:2心並列PVC屋内線×2条、3心並列PVC屋内線×1条、ビニール並行線0.75~1.25m[[M2]]×1条
・幅(mm):30
・長さ(m):0.4
・厚さ(mm):8.8
・内寸(mm):W11.4×H5
・袋入数:400mm×3本
・タイプ:0号
・テープ付
・厚さ:8.8mm
・JANコード:4901087212910
・トラスココード:835-6027
・質量:184g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト